피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 1006,1007 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
2 Die sets made of special grey cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/seaulengestelle_2/st_1006_7_asmtab.prj},{NB=ST 1006. 315},{BESTNR=ST 1006. 315},{FORM=D:Oberteil ohne Gewinde},{D=315},{A=539},{B=370},{C1=63},{C2=50},{C3=80},{C4=30},{D3=-},{DN=30},{P=2.000},{E1=401},{D1=38},{D2=40},{L=224},{VER1=1.000},{VER2=1.000},{D4=48.000},{L1=77.000},{PPATH=parts/st_1006_7/st_1006_7_asmtpl.prj},{WG=95.200},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
Height
[mm]
C4
Height
[mm]
D3
Diameter
[mm]
E1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST 1006. 063
ST 1006. 063
Top without thread
63
171
92
40
25
50
20
-
100
15
16
140
4.700
ST 1006. 080
ST 1006. 080
Top without thread
80
217
114
50
30
63
30
-
131
19
20
160
10.200
ST 1006. 100
ST 1006. 100
Top without thread
100
263
144
50
30
63
30
-
159
24
25
160
14.000
ST 1006. 125
ST 1006. 125
Top without thread
125
288
169
50
30
63
30
-
184
24
25
160
17.200
ST 1006. 160
ST 1006. 160
Top without thread
160
345
204
56
40
80
30
-
229
30
32
180
29.600
ST 1006. 180
ST 1006. 180
Top without thread
180
366
224
56
40
80
30
-
250
30
32
180
34.000
ST 1006. 200
ST 1006. 200
Top without thread
200
385
244
56
40
80
30
-
269
30
32
200
38.400
ST 1006. 224
ST 1006. 224
Top without thread
224
448
278
56
50
80
30
-
310
38
40
200
56.000
ST 1006. 250
ST 1006. 250
Top without thread
250
473
304
56
50
80
30
-
335
38
40
200
64.000
ST 1006. 280
ST 1006. 280
Top without thread
280
504
335
63
50
80
30
-
366
38
40
224
80.000
ST 1006. 315
ST 1006. 315
Top without thread
315
539
370
63
50
80
30
-
401
38
40
224
95.200
ST 1007. 063
ST 1007. 063
DG:Upper part with thread
63
171
92
40
25
50
20
M 16 X 1.5
100
15
16
140
4.700
ST 1007. 080
ST 1007. 080
DG:Upper part with thread
80
217
114
50
30
63
30
M 20 X 1.5
131
19
20
160
10.200
ST 1007. 100
ST 1007. 100
DG:Upper part with thread
100
263
144
50
30
63
30
M 20 X 1.5
159
24
25
160
14.000
ST 1007. 125
ST 1007. 125
DG:Upper part with thread
125
288
169
50
30
63
30
M 20 X 1.5
184
24
25
160
17.200
ST 1007. 160
ST 1007. 160
DG:Upper part with thread
160
345
204
56
40
80
30
M 24 X 1.5
229
30
32
180
29.600
ST 1007. 180
ST 1007. 180
DG:Upper part with thread
180
366
224
56
40
80
30
M 24 X 1.5
250
30
32
180
34.000
ST 1007. 200
ST 1007. 200
DG:Upper part with thread
200
385
244
56
40
80
30
M 24 X 1.5
269
30
32
200
38.400
ST 1007. 224
ST 1007. 224
DG:Upper part with thread
224
448
278
56
50
80
30
M 30 X 2
310
38
40
200
56.000
ST 1007. 250
ST 1007. 250
DG:Upper part with thread
250
473
304
56
50
80
30
M 30 X 2
335
38
40
200
64.000
ST 1007. 280
ST 1007. 280
DG:Upper part with thread
280
504
335
63
50
80
30
M 30 X 2
366
38
40
224
80.000
ST 1007. 315
ST 1007. 315
DG:Upper part with thread
315
539
370
63
50
80
30
M 30 X 2
401
38
40
224
95.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST 1002,1005 - Die sets with ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1001,1004 - Die sets with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1402,1405 - Die sets with ball guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1292 - Pneumatic-stamping-units, die set complete with rectangular worki...
Steinel Normalien
14.05.2024
ST1201,1204 - Die sets with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
14.05.2024
MCBT
Danly
28.04.2021
SZ 4035 - Clamping socket
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1706 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3559 - Die sets, 2 guide pillars mounted at rear, sliding guide
Steinel Normalien
14.05.2024
ST1206,1207 - Die sets with with sliding guide with solid lubricant
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 1092 - Pneumatic-stamping-units die set complete with circular working a...
Steinel Normalien
14.05.2024
Type 3
Danly
28.04.2021
SZ 8005 - System spring for extra light load
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3549 - Die sets with 2 guide pillars mounted diagonalely with sliding gu...
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청