피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® U - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_u.prj},{NB=1-1/4U-I50750},{PN=1-1/4U-I50750},{SG2=U Series VeeJet®},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=750},{MAT=Mild Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.647},{FRC5=27},{FRC10=38},{FRC20=53},{FRC40=75},{FRC80=106},{FRC100=119},{FRC200=168},{FRC300=205},{FRC500=265},{SA20=49},{SA40=50},{SA80=51},{SA200=53},{L=3.75},{S1=1.69},{S2=1.38},{TH=1.25},{ND=1.660},{PITCH=0.08696},{L1=0.75000000},{D1=1.47300000},{D2=0.00000000},{D3=1.31200000},{ANG1=60.00},{ANG2=30.00},{CH1=0.06000000},{CH2=0.06000000},{B=0},{A=0.54400},{DRILL=0.00000},{NA=50},{ICTXT=1 1/4},{DN=10843},{BDN=10843},{THLG=0.75000},{G=0.28000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC200
유량 용량 (갤론 / 분) @ 200 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
FRC500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
SA200
스프레이 각도 @ 200 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1U-SS80500
1U-SS80500
1
수/암
NPT
500
303 스테인리스 스틸
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-80500
1U-80500
1
수/암
NPT
500
황동
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-SS80580
1U-SS80580
1
수/암
NPT
580
303 스테인리스 스틸
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-80580
1U-80580
1
수/암
NPT
580
황동
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-SS65500
1U-SS65500
1
수/암
NPT
500
303 스테인리스 스틸
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
60
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-65500
1U-65500
1
수/암
NPT
500
황동
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
60
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-SS65580
1U-SS65580
1
수/암
NPT
580
303 스테인리스 스틸
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
61
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-65580
1U-65580
1
수/암
NPT
580
황동
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
61
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-SS50500
1U-SS50500
1
수/암
NPT
500
303 스테인리스 스틸
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-50500
1U-50500
1
수/암
NPT
500
황동
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-I50500
1U-I50500
1
수/암
NPT
500
연강
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-SS50580
1U-SS50580
1
수/암
NPT
580
303 스테인리스 스틸
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-50580
1U-50580
1
수/암
NPT
580
황동
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-I50580
1U-I50580
1
수/암
NPT
580
연강
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-SS40500
1U-SS40500
1
수/암
NPT
500
303 스테인리스 스틸
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
38
40
41
45
2.31
1.31
1.13
1U-40500
1U-40500
1
수/암
NPT
500
황동
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
38
40
41
45
2.31
1.31
1.13
1U-SS25500
1U-SS25500
1
수/암
NPT
500
303 스테인리스 스틸
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-25500
1U-25500
1
수/암
NPT
500
황동
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-I25500
1U-I25500
1
수/암
NPT
500
연강
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-SS00570
1U-SS00570
1
수/암
NPT
570
303 스테인리스 스틸
0.558
20
29
40
57
81
90
127
156
202
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-00570
1U-00570
1
수/암
NPT
570
황동
0.558
20
29
40
57
81
90
127
156
202
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-SS001000
1U-SS001000
1
수/암
NPT
1000
303 스테인리스 스틸
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-001000
1U-001000
1
수/암
NPT
1000
황동
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-I001000
1U-I001000
1
수/암
NPT
1000
연강
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-SS001100
1U-SS001100
1
수/암
NPT
1100
303 스테인리스 스틸
0.775
39
55
78
110
156
174
246
301
389
0 - 일직선형
0
0
0
2.75
1.31
1.13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청