피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet® H/HH - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
표준 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/standard_full_cone_nozzles/nozzle_h_hh_m.prj},{NB=B1HH-316SS4.2_m},{PN=B1HH-316SS4.2},{L=2.03},{S1=1.31},{S2=1.13},{S3=MIN},{S4=MIN},{S5=MIN},{A1=1.00500},{A2=1.06250},{A3=1.12900},{A4=1.06250},{A5=0.00000},{L2=0.50000},{L3=0.87500},{L4=0.00000},{L5=MIN},{L7=MIN},{L6=MIN},{L8=MIN},{L10=MIN},{L9=MIN},{ND1=1.31500},{ND2=MIN},{R1=MIN},{R2=MIN},{R3=MIN},{R4=MIN},{A=0.23800},{B=0.31200},{LL=51.59},{SS1=33.27},{SS2=28.70},{C=0.00000},{D=0.00000},{L11=2.03125},{A6=0.00000},{X=0},{IC1=1.00000},{SG2=H, HH Series FullJet®},{CP=nozzle_h_metric.prj, nozzle_hh_metric.prj, nozzle_hpp_metric.prj},{IC=1},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=4.2},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=5.9},{MFP=5.5},{FRC04=14.6},{FRC05=16.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (mm)
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC05
유량 용량 (lpm) @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (lpm) @ 10 bar
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B1/8HH-SS1_m
B1/8HH-SS1
1/8
수/암
BSPT
1
303 스테인리스 스틸
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS1_m
B1/8HH-316SS1
1/8
수/암
BSPT
1
316 스테인리스 스틸
0.78
0.60
–
–
.38
.54
.74
1.0
1.1
1.3
–
58
53
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS1.5_m
B1/8HH-SS1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
303 스테인리스 스틸
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS1.5_m
B1/8HH-316SS1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
316 스테인리스 스틸
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-1.5_m
B1/8HH-1.5
1/8
수/암
BSPT
1.5
황동
1.1
0.60
.44
.49
.57
.81
1.1
1.5
1.6
1.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS2_m
B1/8HH-SS2
1/8
수/암
BSPT
2
303 스테인리스 스틸
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS2_m
B1/8HH-316SS2
1/8
수/암
BSPT
2
316 스테인리스 스틸
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-2_m
B1/8HH-2
1/8
수/암
BSPT
2
황동
1.2
1.0
.59
.65
.76
1.1
1.5
2.0
2.2
2.6
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS3_m
B1/8HH-SS3
1/8
수/암
BSPT
3
303 스테인리스 스틸
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS3_m
B1/8HH-316SS3
1/8
수/암
BSPT
3
316 스테인리스 스틸
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-3_m
B1/8HH-3
1/8
수/암
BSPT
3
황동
1.6
1.0
.88
.98
1.1
1.6
2.2
3.1
3.3
3.9
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS3.5_m
B1/8HH-SS3.5
1/8
수/암
BSPT
3.5
303 스테인리스 스틸
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS3.5_m
B1/8HH-316SS3.5
1/8
수/암
BSPT
3.5
316 스테인리스 스틸
1.6
1.2
1.0
1.1
1.3
1.9
2.6
3.6
3.8
4.5
43
50
46
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-SS5_m
B1/8HH-SS5
1/8
수/암
BSPT
5
303 스테인리스 스틸
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-316SS5_m
B1/8HH-316SS5
1/8
수/암
BSPT
5
316 스테인리스 스틸
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/8HH-5_m
B1/8HH-5
1/8
수/암
BSPT
5
황동
1.9
1.2
1.5
1.6
1.9
2.7
3.7
5.1
5.5
6.5
52
65
59
22.61
12.70
9.65
B1/4HH-SS6.5_m
B1/4HH-SS6.5
1/4
수/암
BSPT
6.5
303 스테인리스 스틸
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS6.5_m
B1/4HH-316SS6.5
1/4
수/암
BSPT
6.5
316 스테인리스 스틸
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-6.5_m
B1/4HH-6.5
1/4
수/암
BSPT
6.5
황동
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC6.5_m
B1/4HH-PVC6.5
1/4
수/암
BSPT
6.5
폴리염화비닐
2.3
1.6
1.9
2.1
2.5
3.5
4.8
6.7
7.1
8.4
45
50
46
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-SS10_m
B1/4HH-SS10
1/4
수/암
BSPT
10
303 스테인리스 스틸
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-316SS10_m
B1/4HH-316SS10
1/4
수/암
BSPT
10
316 스테인리스 스틸
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-10_m
B1/4HH-10
1/4
수/암
BSPT
10
황동
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-PVC10_m
B1/4HH-PVC10
1/4
수/암
BSPT
10
폴리염화비닐
2.7
1.6
2.9
3.3
3.8
5.4
7.4
10.2
11.0
13.0
58
67
61
22.35
13.46
10.41
B1/4HH-12.5_m
B1/4HH-12.5
1/4
수/암
BSPT
12.5
황동
3.1
1.6
3.8
4.2
5.0
7.0
9.7
13.3
14.3
16.8
69
74
68
22.35
13.46
10.41
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FullJet® H/HH-W - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-W - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet® BSJ Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H-15 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® H/HH-SQ - 사각 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® HH-30 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
Fitting A2 conical nipple
Metalwork
21.07.2022
UniJet® TG - 스프레이 노즐 - 미터법(Metric)
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TX Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
UniJet® TPU - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
M 시리즈 컴팩트 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청