피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS 1FG - In-line Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_1fg.prj},{NB=AS1001FG-01},{ORDER=AS1001FG-01},{Y1=10.250},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL1=AS1001FG},{MODEL2=01},{DM=1/8},{D=3.17},{D1=8.4},{D2=10.0},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3MAX=23.5},{L3MIN=20.7},{M1=12.7},{WEIGHT=6},{AA=2.0},{AB=2},{AC=4.2},{AD=5},{AE=8},{AF=8},{AG=7.4},{AH=2},{AF1=9.0},{DD=2.100},{HH=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DM
Tube O.D. size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AS1001FG-23
AS1001FG-23
3.2
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.7
6
AS1001FG-04
AS1001FG-04
4
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.7
7
AS1001FG-06
AS1001FG-06
6
11.6
10.0
40.7
6.2
25.2
22.4
13.5
8
AS2001FG-04
AS2001FG-04
4
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
12
AS2001FG-06
AS2001FG-06
6
11.6
11.8
44.8
6.3
33.7
28.7
13.5
13
AS2051FG-06
AS2051FG-06
6
12.8
14.8
53.2
6.7
35.2
30.2
17.0
22
AS2051FG-08
AS2051FG-08
8
15.2
14.8
59.8
8.1
32.6
27.6
18.0
25
AS3001FG-06
AS3001FG-06
6
12.8
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
17.0
36
AS3001FG-08
AS3001FG-08
8
15.2
19.8
64.4
8.2
39.1
34.1
18.0
40
AS3001FG-10
AS3001FG-10
10
18.5
19.8
71.6
9.8
40.6
35.6
21.0
44
AS3001FG-12
AS3001FG-12
12
20.9
19.8
76.0
11.0
41.8
36.8
22.0
48
AS4001FG-10
AS4001FG-10
10
18.5
26.5
77.7
11.3
51.1
43.6
21.0
85
AS4001FG-12
AS4001FG-12
12
20.9
26.5
82.1
11.3
52.1
44.6
22.0
89
AS1001FG-01
AS1001FG-01
1/8
8.4
10.0
38.0
4.5
23.5
20.7
12.7
6
AS1001FG-03
AS1001FG-03
5/32
9.3
10.0
39.2
5.2
24.2
21.4
12.7
7
AS1001FG-05
AS1001FG-05
3/16
11.4
10.0
48.7
6.2
25.2
22.4
16.5
12
AS1001FG-07
AS1001FG-07
1/4
12.0
10.0
40.7
6.2
25.2
22.4
13.7
9
AS2001FG-03
AS2001FG-03
5/32
9.3
11.8
40.7
5.2
32.6
27.6
12.7
12
AS2001FG-05
AS2001FG-05
3/16
11.4
11.8
50.0
6.2
33.6
28.6
16.5
18
AS2001FG-07
AS2001FG-07
1/4
13.2
11.8
52.2
7.1
34.5
29.5
17.0
16
AS2051FG-05
AS2051FG-05
3/16
11.4
14.8
52.2
6.2
34.6
29.6
16.5
24
AS2051FG-07
AS2051FG-07
1/4
13.2
14.8
54.4
7.1
35.5
30.5
17.0
22
AS2051FG-09
AS2051FG-09
5/16
15.2
14.8
59.8
8.1
32.6
27.6
18.0
25
AS3001FG-07
AS3001FG-07
1/4
13.2
19.8
59.0
7.4
38.3
33.3
17.0
36
AS3001FG-09
AS3001FG-09
5/16
15.2
19.8
64.4
8.2
39.1
34.1
18.0
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_0-D - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver/Standard Ty...
SMC
26.09.2023
AS_2_1FG - Stainless Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Style
SMC
26.09.2023
AS_3_1FG - Stainless Speed Controller with One-touch Fitting Universal Styl...
SMC
26.09.2023
Multiple rotary joint
Metalwork
21.07.2022
AS_0 - Speed Controller Standard Style In-line
SMC
26.09.2023
AS_3_1F - Universal Type
SMC
28.09.2023
ISO 8132 - Trunnion mounting block
CMB Cilindri
19.10.2021
SE 730 - Punches 30° head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
ZSM1 - Vacuum Switch Diaphragm Style
SMC
28.09.2023
FS 460 HS - Holding clamps for leader pin bushings FS 460
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
AS_3_1FE - Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-t...
SMC
26.09.2023
AQ_F - With One-touch Fittings With Exhaust Port Fitting
SMC
10.01.2022
ZSE30/ISE30 - High Precision Digital Pressure Switch (2-Colour Display Type...
SMC
28.09.2023
FQ1 - Quick Change Filter
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청