피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 986 - FN 254 - 6, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non metallic insert
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 986
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_986/st/din_986_a2k_fn254.prj},{NB=SFS FN 254 199899 Sechskantmutter DIN 986 Stahl 6 verzinkt blau M6},{ARTNR=199899},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=254},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=7.500},{HH=12.000},{M1=5.000},{R=3.500},{S=10.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
HH
Cap height
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
SFS FN 254 125476 Sechska...
125476
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M4
4.000
3.242
0.700
5.600
9.600
3.200
2.500
7.000
SFS FN 254 125475 Sechska...
125475
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M4
4.000
3.242
0.700
5.600
9.600
3.200
2.500
7.000
SFS FN 254 280001 Sechska...
280001
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M5
5.000
4.134
0.800
6.000
10.500
4.000
3.000
8.000
SFS FN 254 125477 Sechska...
125477
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M5
5.000
4.134
0.800
6.000
10.500
4.000
3.000
8.000
SFS FN 254 125478 Sechska...
125478
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M6
6.000
4.917
1.000
7.500
12.000
5.000
3.500
10.000
SFS FN 254 199899 Sechska...
199899
Stahl
6
verzinkt blau
1000
254
M6
6.000
4.917
1.000
7.500
12.000
5.000
3.500
10.000
SFS FN 254 125479 Sechska...
125479
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M8
8.000
6.647
1.250
8.900
14.000
6.400
4.600
13.000
SFS FN 254 125480 Sechska...
125480
Stahl
6
verzinkt blau
500
254
M8
8.000
6.647
1.250
8.900
14.000
6.400
4.600
13.000
SFS FN 254 125481 Sechska...
125481
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M10
10.000
8.376
1.500
10.500
18.100
7.800
5.800
17.000
SFS FN 254 125482 Sechska...
125482
Stahl
6
verzinkt blau
200
254
M10
10.000
8.376
1.500
10.500
18.100
7.800
5.800
17.000
SFS FN 254 296148 Sechska...
296148
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M12
12.000
10.106
1.750
13.500
22.500
9.600
6.800
19.000
SFS FN 254 125484 Sechska...
125484
Stahl
6
verzinkt blau
200
254
M12
12.000
10.106
1.750
13.500
22.500
9.600
6.800
19.000
SFS FN 254 125485 Sechska...
125485
Stahl
6
verzinkt blau
100
254
M16
16.000
13.835
2.000
16.500
27.500
12.500
8.800
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청