피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 80511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
Adaptors
Adaptors brass CV
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/02_adapter_messing_cv/so_80511.prj},{NB=SO 80511-6-1/4 036.0511.110},{TYPE=SO 80511-6-1/4},{MATNR=036.0511.110},{DK1=6.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{SW=14},{L=34.5},{D=7.5},{IK=12.0},{BK=17.0},{BKX=5.0},{EK1=4.0},{EK2=8.5},{KG=1.920},{VERS=2},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK1
ⁿ/ₐ
R
Thread R
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
BK
b
[mm]
EK1
e1
[mm]
EK2
e2
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 80511-6-1/8 036.0511.1...
SO 80511-6-1/8
036.0511.100
6.00
R1/8
10
29.0
7.5
8.0
17.0
4.0
6.0
0.730
CW617N (brass nickel-pl.)
SO 80511-6-1/4 036.0511.1...
SO 80511-6-1/4
036.0511.110
6.00
R1/4
14
34.5
7.5
12.0
17.0
4.0
8.5
1.920
CW617N (brass nickel-pl.)
SO 80511-8-1/4 036.0511.1...
SO 80511-8-1/4
036.0511.170
8.00
R1/4
14
34.5
9.5
12.0
17.0
6.0
8.5
1.690
CW617N (brass nickel-pl.)
SO 80511-10-1/4 036.0511....
SO 80511-10-1/4
036.0511.270
10.00
R1/4
14
36.5
11.5
12.0
19.0
8.0
8.0
1.640
CW617N (brass nickel-pl.)
SO 80511-13-3/8 036.0511....
SO 80511-13-3/8
036.0511.450
13.00
R3/8
17
39.0
15.0
12.0
21.0
11.0
11.0
2.910
CW617N (brass nickel-pl.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B227 - Male Hose Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
SO 50511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
ART.119 - Male hose adapter + O-Ring
Pneumax
14.04.2022
Fitting A19 Connector with cylindrical gasket
Metalwork
21.07.2022
Reference 64932 - Hook and eye turnbuckle - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
SO 50511 NPT - Male adaptor hose nozzle NPT
SERTO
11.03.2024
B226 - Male Hose Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
MO24 - Stem adaptor
C Matic
11.03.2021
V.ACCATCP - Marine hardware, closing fittings HOOK / HOOK TURNBUCKLES Inox ...
FG INOX
16.02.2017
V.2AFT - Marine hardware, closing fittings RIGHT HANDED TURNBUCKLE EYES Ino...
FG INOX
16.02.2017
LO CV 1100 METR - Male adaptor hose nozzle
SERTO
11.03.2024
BMAFA, BMAFMA, BMAFRA, BMAFSA, BMAFCA, G-BMAFA, G-BMAFMA, G-BMAFRA, G-BMAFS...
Misumi
24.04.2022
SO 40526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SO 30511 - Male adaptor hose nozzle R
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청