피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_5m-15.prj},{NB=05M1524 Acciaio},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=245M15},{CODE=05M1524},{TYPE=6F},{CFL=FL013},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=-},{F=20.5},{L=28},{SB=6},{WEIGHT=0.18},{SBX=6},{DFX=42.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
05M1512 Acciaio
Steel
With flanges
125M15
05M1512
6F
FL014
12
19.10
17.96
23
12.0
-
20.5
26
4
0.03
05M1514 Acciaio
Steel
With flanges
145M15
05M1514
6F
FL002
14
22.28
21.14
25
13.0
-
20.5
26
6
0.05
05M1515 Acciaio
Steel
With flanges
155M15
05M1515
6F
FL004
15
23.87
22.73
28
16.0
-
20.5
26
6
0.06
05M1516 Acciaio
Steel
With flanges
165M15
05M1516
6F
FL004
16
25.46
24.32
28
16.5
-
20.5
26
6
0.06
05M1518 Acciaio
Steel
With flanges
185M15
05M1518
6F
FL006
18
28.65
27.51
32
20.0
-
20.5
26
6
0.09
05M1520 Acciaio
Steel
With flanges
205M15
05M1520
6F
FL008
20
31.83
30.69
36
23.0
-
20.5
26
6
0.11
05M1521 Acciaio
Steel
With flanges
215M15
05M1521
6F
FL009
21
33.42
32.28
38
24.0
-
20.5
26
6
0.13
05M1522 Acciaio
Steel
With flanges
225M15
05M1522
6F
FL015
22
35.01
33.87
39
25.5
-
20.5
26
6
0.14
05M1524 Acciaio
Steel
With flanges
245M15
05M1524
6F
FL013
24
38.20
37.06
42
27.0
-
20.5
28
6
0.18
05M1526 Acciaio
Steel
With flanges
265M15
05M1526
6F
FL012
26
41.38
40.24
44
30.0
-
20.5
28
6
0.22
05M1528 Acciaio
Steel
With flanges
285M15
05M1528
6F
FL011
28
44.56
43.42
48
30.5
-
20.5
28
6
0.25
05M1530 Acciaio
Steel
With flanges
305M15
05M1530
6F
FL016
30
47.75
46.60
51
35.0
-
20.5
28
6
0.30
05M1532 Acciaio
Steel
With flanges
325M15
05M1532
6F
FL018
32
50.93
49.79
54
38.0
-
20.5
28
8
0.35
05M1536 Acciaio
Steel
With flanges
365M15
05M1536
6F
FL021
36
57.30
56.16
60
38.0
-
20.5
28
8
0.43
05M1540 Acciaio
Steel
With flanges
405M15
05M1540
6F
FL025
40
63.66
62.52
71
38.0
-
20.5
28
8
0.52
05M1544 Alluminio
Aluminium
Without flanges
445M15
05M1544
6W
-
44
70.03
68.89
-
38.0
54
20.5
30
8
0.23
05M1548 Alluminio
Aluminium
Without flanges
485M15
05M1548
6W
-
48
76.39
75.25
-
45.0
61
20.5
30
8
0.19
05M1560 Alluminio
Aluminium
Without flanges
605M15
05M1560
6W
-
60
95.46
94.35
-
45.0
80
20.5
30
8
0.30
05M1572 Alluminio
Aluminium
Without flanges
725M15
05M1572
6W
-
72
114.59
113.45
-
45.0
100
20.5
30
8
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청