피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type SK330
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for hard wood
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/hardwood/inserts_type_sk330_040.prj},{NB=040620001_100},{ART=040620001},{D=12.0},{L=20},{D1H=6},{H=6.0},{N=0},{T=0},{L1=0},{D2=0},{D3=6.8},{L2=3},{SW=6},{L3=5},{F=1.80},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP SK330 12 X 20 M6, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ SK330 mit Innensechskant, Führungsansatz und patentiertem 3-Gang-Außengewinde für eine schnellere Verarbeitung durch lotrechtes Eindrehen. Höchstmögliche Auszugswerte in verschiedenen Hölzern, Holzwerkstoffen und thermoplastischen Kunststoffen.},{D1=M6},{VH1=[10.0:10.5]},{V=10.0-10.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[100,500,2500]},{GEW=0.00746},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
040615001
040615001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00538
73181692
0406150010100
04061507
04061507
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
12.0
15
M6
6
10.0-10.5
Stainless steel 1.4571
0.00478
73181639
04061507010
040618001
040618001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
12.0
18
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00663
73181692
0406180010100
040620001
040620001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
12.0
20
M6
6
10.0-10.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00746
73181692
0406200010100
040855001
040855001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
14.0
15
M8
8
12.0-12.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00626
73181692
0408550010100
040858001
040858001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
14.0
18
M8
8
12.0-12.5
Steel zinc plated (blue p...
0.00781
73181692
0408580010100
040830001
040830001
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
16.0
30
M8
8
14.0-14.5
Steel zinc plated (blue p...
0.02323
73181692
0408300010100
04012007
04012007
RAMPA®-INSERTS TYPE SK330...
RAMPA® inserts type SK330...
18.5
20
M10
10
16.5-17.0
Stainless steel 1.4571
0.02982
73181639
040120070100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청