피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27885 - Hinges weldable
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27885_asmtab.prj},{NB=27885-0100600220},{A=12.7},{B=60},{D=10},{D1=6},{GEW=0.0369},{EAN=4059495264301},{XA=1.0},{XB=1.5},{XC=16.5},{XD=53.0},{XE=7.0},{XF=6.0},{XG=29.25},{XH=0.0},{XI=0.0},{XJ=0.0},{XK=0.0},{XL=0.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.0},{XR=3.500},{TYP=14},{BEST=27885-010060022},{FORM=A},{MATERIAL=Achse Messing},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=27885_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27885-008040012
27885-008040012
A
shaft steel
9.7
40
8
5
0.0095
Yes
83021090
4059495264257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-008050012
27885-008050012
A
shaft steel
9.7
50
8
5
0.0188
Yes
83021090
4059495264271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-010060012
27885-010060012
A
shaft steel
12.7
60
10
6
0.0359
Yes
83021090
4059495264295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-010070012
27885-010070012
A
shaft steel
12.0
70
10
6
0.0418
Yes
83021090
4059495264318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-013080012
27885-013080012
A
shaft steel
15.5
80
13
8
0.0819
Yes
83021090
4059495264332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-016100012
27885-016100012
A
shaft steel
20.0
100
16
10
0.1643
Yes
83021090
4059495264356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-016120012
27885-016120012
A
shaft steel
20.0
120
16
11
0.1982
Yes
83021090
4059495264370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-018135012
27885-018135012
A
shaft steel
22.0
135
18
12
0.2765
Yes
83021090
4059495264394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-020150012
27885-020150012
A
shaft steel
25.0
150
20
13
0.3829
Yes
83021090
4059495264417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-020180012
27885-020180012
A
shaft steel
25.0
180
20
14
0.4672
Yes
83021090
4059495264431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-023200012
27885-023200012
A
shaft steel
28.5
200
23
16
0.6874
Yes
83021090
4059495264455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-008040022
27885-008040022
A
shaft brass
9.7
40
8
5
0.0151
Yes
83021090
4059495264264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-008050022
27885-008050022
A
shaft brass
9.7
50
8
5
0.0188
Yes
83021090
4059495264288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-010060022
27885-010060022
A
shaft brass
12.7
60
10
6
0.0369
Yes
83021090
4059495264301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-010070022
27885-010070022
A
shaft brass
12.0
70
10
6
0.0428
Yes
83021090
4059495264325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-013080022
27885-013080022
A
shaft brass
15.5
80
13
8
0.0828
Yes
83021090
4059495264349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-016100022
27885-016100022
A
shaft brass
20.0
100
16
10
0.1658
Yes
83021090
4059495264363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-016120022
27885-016120022
A
shaft brass
20.0
120
16
11
0.2009
Yes
83021090
4059495264387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-018135022
27885-018135022
A
shaft brass
22.0
135
18
12
0.2809
Yes
83021090
4059495264400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-020150022
27885-020150022
A
shaft brass
25.0
150
20
13
0.3901
Yes
83021090
4059495264424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-020180022
27885-020180022
A
shaft brass
25.0
180
20
14
0.4711
Yes
83021090
4059495264448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-023200022
27885-023200022
A
shaft brass
28.5
200
23
16
0.6971
Yes
83021090
4059495264462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-113080012
27885-113080012
B
shaft steel
16.0
80
13
8
0.0817
Yes
83021090
4059495264479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-116100012
27885-116100012
B
shaft steel
20.0
100
16
10
0.1601
Yes
83021090
4059495264486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27885-116120012
27885-116120012
B
shaft steel
20.0
120
16
10
0.1895
Yes
83021090
4059495264493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청