피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07170-15 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/k1411.prj},{NB=07170-15-06X45},{BEST=07170-15-06X45},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=13.0},{H=4.0},{K=5.0},{L=45},{SW=10.0},{GEW=0.0112},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495696508},{NDM=6.0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=0.3},{XB=30.0},{XC=2.100},{XD=1.600},{XE=0.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07170-15-03X06
07170-15-03X06
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
6
5.5
0.0012
Yes
73181520
4059495696232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X08
07170-15-03X08
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
8
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059495696249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X10
07170-15-03X10
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
10
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059495696256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X12
07170-15-03X12
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
12
5.5
0.0014
Yes
73181520
4059495696263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X16
07170-15-03X16
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
16
5.5
0.0015
Yes
73181520
4059495696270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X20
07170-15-03X20
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
20
5.5
0.0026
Yes
73181520
4059495696706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X25
07170-15-03X25
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
25
5.5
0.0019
Yes
73181520
4059495696713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X30
07170-15-03X30
stainless steel A4
M3
7.0
3.0
3.8
30
5.5
0.0021
Yes
73181520
4059495696720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X08
07170-15-04X08
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
8
7.0
0.0022
Yes
73181520
4059495696287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X10
07170-15-04X10
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
10
7.0
0.0023
Yes
73181520
4059495696294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X12
07170-15-04X12
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
12
7.0
0.0024
Yes
73181520
4059495696300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X16
07170-15-04X16
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
16
7.0
0.0025
Yes
73181520
4059495696317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X20
07170-15-04X20
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
20
7.0
0.0029
Yes
73181520
4059495696324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X25
07170-15-04X25
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
25
7.0
0.0035
Yes
73181520
4059495696331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X30
07170-15-04X30
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
30
7.0
0.0039
Yes
73181520
4059495696348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X35
07170-15-04X35
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
35
7.0
0.0040
Yes
73181520
4059495696355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X40
07170-15-04X40
stainless steel A4
M4
9.2
3.0
4.0
40
7.0
0.0044
Yes
73181520
4059495696737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X10
07170-15-05X10
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
10
8.0
0.0034
Yes
73181520
4059495696362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X12
07170-15-05X12
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
12
8.0
0.0036
Yes
73181520
4059495696379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X16
07170-15-05X16
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
16
8.0
0.0040
Yes
73181520
4059495696386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X20
07170-15-05X20
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
20
8.0
0.0048
Yes
73181520
4059495696393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X25
07170-15-05X25
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
25
8.0
0.0053
Yes
73181520
4059495696409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X30
07170-15-05X30
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
30
8.0
0.0058
Yes
73181520
4059495696416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X35
07170-15-05X35
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
35
8.0
0.0062
Yes
73181520
4059495696423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X40
07170-15-05X40
stainless steel A4
M5
10.5
3.7
4.7
40
8.0
0.0070
Yes
73181520
4059495696744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청