피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06652 - Wing grips
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
T-grips, wing grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/t-griffe_fluegelgriffe/06652.prj},{NB=06652-02105X50},{D2=21},{A=75},{B=7.0},{H=35.6},{H1=16.5},{T=0},{L=50},{GEW=0.0502},{EAN=4059495133478},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{ZZ=2.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=14.000},{XB=18.750},{XC=7.700},{XD=9.200},{XE=11.250},{XF=20.000},{XG=7.500},{XH=1.900},{XI=13.000},{XJ=5.100},{XK=4.200},{XL=4.200},{XM=25.500},{XN=27.400},{XO=0.700},{XP=0.600},{XQ=0.500},{XR=29.700},{XS=32.100},{XT=18.700},{XU=28.100},{XV=5.000},{BEST=06652-02105X50},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=M 10},{FARBBEISPIEL=Farbbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{GR=2},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06652-904
06652-904
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.0067
Yes
73181600
4059495135021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-905
06652-905
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0062
Yes
73181600
4059495135144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-906
06652-906
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0058
Yes
73181600
4059495135304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-105
06652-105
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0083
Yes
73181600
4059495134161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-106
06652-106
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0077
Yes
73181600
4059495134284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-208
06652-208
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 8
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0232
Yes
73181600
4059495134666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-210
06652-210
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in steel
M 10
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0207
Yes
73181600
4059495134826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0904
06652-0904
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.0068
Yes
73181600
4059495133621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0905
06652-0905
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0063
Yes
73181600
4059495133744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0906
06652-0906
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0057
Yes
73181600
4059495133904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0105
06652-0105
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0078
Yes
73181600
4059495132860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0106
06652-0106
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0078
Yes
73181600
4059495132983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0208
06652-0208
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 8
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0232
Yes
73181600
4059495133263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-0210
06652-0210
anthracite grey RAL 7021
with internal thread
bush in stainless steel
M 10
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0211
Yes
73181600
4059495133423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-904X10
06652-904X10
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
0
10
0.0044
Yes
73181520
4059495135120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-904X15
06652-904X15
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
0
15
0.0048
Yes
73181520
4059495135137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-905X15
06652-905X15
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
15
0.0062
Yes
73181520
4059495135274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-905X20
06652-905X20
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0067
Yes
73181520
4059495135281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-905X30
06652-905X30
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
30
0.0077
Yes
73181520
4059495135298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-906X20
06652-906X20
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0086
Yes
73181520
4059495135434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-906X30
06652-906X30
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
30
0.0103
Yes
73181520
4059495135441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-906X40
06652-906X40
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
40
0.0119
Yes
73181520
4059495135458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-105X15
06652-105X15
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
0
15
0.0085
Yes
73181520
4059495134260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-105X20
06652-105X20
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0091
Yes
73181520
4059495134277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06652-106X20
06652-106X20
anthracite grey RAL 7021
with external thread
bolt in steel
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0108
Yes
73181520
4059495134413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06652 - Wing grips with tapped through
norelem
30.05.2024
06652 - Wing grips “Miniwing”
norelem
30.05.2024
06649 - T-grips
norelem
30.05.2024
06651 - Wing grips internal thread, stainless steel
norelem
10.06.2024
06220 - Star grips similar to DIN 6336
norelem
30.05.2024
06242 - Mushroom knobs external thread
norelem
30.05.2024
06660 - Wing grip one-sided
norelem
30.05.2024
04233 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust...
norelem
30.05.2024
07040 - T-slot bolts DIN 787
norelem
30.05.2024
06241 - Mushroom knobs internal thread
norelem
30.05.2024
06250 - Ball knobs smooth DIN 319 enhanced
norelem
30.05.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
06610 - Clamping levers with plastic handle external thread
norelem
10.06.2024
06160 - Palm grips grey cast iron DIN 6335
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청