피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
SFH-G - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 20-115mm, 1000-8000Nm, steel
Miki Pulley Group
Couplings
Disc Pack Couplings
Servoflex Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/couplings/disc20pack20couplings/servoflex20model/sfh-g.prj},{NB=SFH-190G},{PREVIEW=../../../_pool_/be/75/sfh_g.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=SFH-190G},{D=190},{D1=30},{D2=30},{RT=2000},{L=260},{MAT=steel},{PV=2},{WV=2},{AV=± 1,0},{RPM=4700},{TS=1700000},{AS=122},{TM=81,58x10-3},{KG=19,51},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8483 6020},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=12631},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/SFH_G_datasheet_combi.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
D2
bore diameter d2
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
MAT
material
ⁿ/ₐ
PV
parallel offset
[mm]
WV
angle offset
[grad [°]]
AV
axial misalignment
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TS
torsional rigidity
[Nm/rad]
AS
axial stiffness
[N/mm]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
SFH-150G
Miki Pulley Group
SFH-150G
152
20
20
1000
182
steel
1,4
2
± 0,8
5900
750000
122
21,87 x 10-3
8,72
Yes
Yes
8483 6020
SFH-170G
Miki Pulley Group
SFH-170G
178
25
25
1300
218
steel
1,6
2
± 1,0
5100
1420000
112
51,07 x 10-3
13,94
Yes
Yes
8483 6020
SFH-190G
Miki Pulley Group
SFH-190G
190
30
30
2000
260
steel
2
2
± 1,0
4700
1700000
122
81,58x10-3
19,51
Yes
Yes
8483 6020
SFH-210G
Miki Pulley Group
SFH-210G
210
35
35
4000
290
steel
2,1
2
± 1,1
4300
2340000
254
125,5x10-3
24,26
Yes
Yes
8483 6020
SFH-220G
Miki Pulley Group
SFH-220G
225
45
45
5000
335
steel
2,3
2
±1,2
4000
2970000
224
176,91x10-3
30,27
Yes
Yes
8483 6020
SFH-260G
Miki Pulley Group
SFH-260G
262
50
50
8000
391
steel
2,9
2
±1,4
3400
5390000
306
433,47x10-3
53,11
Yes
Yes
8483 6020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFS-G - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 7-60mm, 20-800Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
DCD - Disk Coupling - double cardanic version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Outside diameter 68 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
GX-HSGK - cardan shaft
INKOMA-GROUP
17.04.2019
Outside diameter 82 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
SFS-W - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 7-60mm, 20-800Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
SFH-S - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 20-115mm, 1000-8000Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
ROBA-DS - Lamellenkupplung
HBK
10.10.2017
Outside diameter 190 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
Outside diameter 152 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
SFF-SS-KK - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 18-80mm, 100-1000Nm, ste...
Miki Pulley Group
27.10.2023
SFS-S - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 7-60mm, 20-800Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
ALS B - Jaw Couplings, Starflex, d1= 3-45mm, 0,65-212Nm, aluminum alloy
Miki Pulley Group
27.10.2023
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청