카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 6P4 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/6p4.prj},{NB=LECHLER_6P472727},{IDENTNR=},{WINKEL=30},{TYPE=6P4727},{MAT=27},{E=2.30},{A=3.00},{V1=45.00},{V2=11.89},{V3=63.64},{V4=16.81},{V5=90.00},{V6=23.78},{MATX1= '27', 'Hartmetall'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent bore
[mm]
V1
Flow rate at P = 100 bar (1450 psi)
[l/min]
V2
Flow rate at P = 100 bar (1450 psi)
[US Gall/min]
V3
Flow rate at P = 200 bar (2900 psi)
[l/min]
V4
Flow rate at P = 200 bar (2900 psi)
[US Gall/min]
V5
Flow rate at P = 400 bar (5800 psi)
[l/min]
V6
Flow rate at P = 400 bar (5800 psi)
[US Gall/min]
LECHLER_6P449527
22
6P4495
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_6P453527
22
6P4535
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_6P456527
22
6P4565
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_6P460527
22
6P4605
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_6P464527
22
6P4645
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_6P468527
22
6P4685
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_6P472527
22
6P4725
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_6P476527
22
6P4765
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
LECHLER_6P480527
22
6P4805
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_6P484527
22
6P4845
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_6P488527
22
6P4885
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_6P449627
26
6P4496
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
LECHLER_6P453627
26
6P4536
1.75
15.00
3.96
21.21
5.60
30.00
7.92
LECHLER_6P456627
26
6P4566
2.00
18.00
4.76
25.46
6.73
36.00
9.52
LECHLER_6P460627
26
6P4606
2.10
23.00
6.08
35.53
9.39
46.00
12.16
LECHLER_6P464627
26
6P4646
2.50
28.00
7.40
39.60
10.46
56.00
14.80
LECHLER_6P468627
26
6P4686
2.80
36.00
9.51
50.91
13.45
72.00
19.02
LECHLER_6P472627
26
6P4726
3.00
45.00
11.89
63.64
16.81
90.00
23.78
LECHLER_6P476627
26
6P4766
3.50
58.00
15.32
82.02
21.67
116.00
30.64
LECHLER_6P480627
26
6P4806
3.80
72.00
19.02
101.82
26.90
144.00
38.04
LECHLER_6P484627
26
6P4846
4.30
89.00
23.51
125.87
33.25
178.00
47.02
LECHLER_6P488627
26
6P4886
4.70
112.00
29.59
158.39
41.85
224.00
59.18
LECHLER_6P490627
26
6P4906
5.00
125.00
33.03
176.78
46.70
250.00
66.06
LECHLER_6P491627
26
6P4916
5.20
134.00
35.40
189.50
50.07
268.00
70.80
LECHLER_6P449727
30
6P4497
1.50
12.00
3.17
16.97
4.50
24.00
6.34
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청