피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1641 - Pull handles, aluminium
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06916-10_asmtab.prj},{NB=K1641.2180101},{BESTKIPPUSA=K1641.2180101},{MATERIAL=Aluminium},{FORM=B},{FARBE=schwarz},{A=180},{B=31},{D=M 10},{H=58},{L=218},{T=15},{S=36},{C=16.0},{H1=-},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.4008},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245512928},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=10},{TYP=10},{XA=15.000},{XB=0.000},{PPATH=06916-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
B
width
[mm]
D
Gwinde
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Distance
[mm]
S
width
[mm]
C
height
[mm]
H1
height
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1641.1100051
K1641.1100051
Aluminium
A
black
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
4059245512836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120061
K1641.1120061
Aluminium
A
black
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
4059245512843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140081
K1641.1140081
Aluminium
A
black
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
4059245512850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160081
K1641.1160081
Aluminium
A
black
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
4059245512867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180101
K1641.1180101
Aluminium
A
black
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4719
Yes
4059245512874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100051
K1641.2100051
Aluminium
B
black
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0756
Yes
4059245512881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120061
K1641.2120061
Aluminium
B
black
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1288
Yes
4059245512898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140081
K1641.2140081
Aluminium
B
black
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2036
Yes
4059245512904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160081
K1641.2160081
Aluminium
B
black
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.2977
Yes
4059245512911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180101
K1641.2180101
Aluminium
B
black
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.4008
Yes
4059245512928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1100053
K1641.1100053
Aluminium
A
silver
100
17
M 5
33
122
-
20
9.5
20
1000
0.0700
Yes
4059245512935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1120063
K1641.1120063
Aluminium
A
silver
120
21
M 6
39
146
-
24
11.4
25
1000
0.1300
Yes
4059245512942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1140083
K1641.1140083
Aluminium
A
silver
140
24
M 8
45
170
-
28
14.2
30
1000
0.1800
Yes
4059245512959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1160083
K1641.1160083
Aluminium
A
silver
160
28
M 8
52
194
-
32
15.5
30
1000
0.3050
Yes
4059245512966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.1180103
K1641.1180103
Aluminium
A
silver
180
31
M 10
58
218
-
36
16.0
40
1000
0.4200
Yes
4059245512973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2100053
K1641.2100053
Aluminium
B
silver
100
17
M 5
33
122
7.5
20
9.5
-
1000
0.0752
Yes
4059245512980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2120063
K1641.2120063
Aluminium
B
silver
120
21
M 6
39
146
9
24
11.4
-
1000
0.1284
Yes
4059245512997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2140083
K1641.2140083
Aluminium
B
silver
140
24
M 8
45
170
12
28
14.2
-
1000
0.2027
Yes
4059245513000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2160083
K1641.2160083
Aluminium
B
silver
160
28
M 8
52
194
12
32
15.5
-
1000
0.3009
Yes
4059245513017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1641.2180103
K1641.2180103
Aluminium
B
silver
180
31
M 10
58
218
15
36
16.0
-
1000
0.3991
Yes
4059245513024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06916-10 - Pull handles, aluminium
norelem
30.05.2024
RH-EG - ELESA-Shaped handles
Elesa
24.06.2024
Series AG | Industrial Handles - Bow handles for machinery and industrial e...
Rohde
08.06.2023
K1641 - Pull handles, aluminium
KIPP
27.05.2024
RH-AG - ELESA-Shaped handles
Elesa
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청