피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0001 - Clamp straps slotted heel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04010.prj},{NB=K0001.10},{BESTKIPP=K0001.10},{A=16},{B=25},{D=11.0},{H=16},{H1=4.5},{L=63},{L1=28},{L2=16},{L3=2.5},{F=13.90},{GEW=0.1466},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245028863},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
A
borehole distance
[mm]
B
total width
[mm]
D
slot width
[mm]
H
height
[mm]
H1
slot depth
[mm]
L
total length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
F
clamping force
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0001.05
K0001.05
8
12
5.5
8
3.0
32
14
8
1.2
3.42
0.0162
Yes
84662080
4059245028801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.051
K0001.051
13
12
5.5
8
3.0
50
23
8
1.2
3.42
0.0699
Yes
84662080
4059245028818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.06
K0001.06
10
16
7.0
10
3.0
40
17
10
1.6
4.82
0.0376
Yes
84662080
4059245028825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.061
K0001.061
17
16
7.0
10
3.0
63
29
10
1.6
4.82
0.0588
Yes
84662080
4059245028832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.08
K0001.08
12
20
9.0
12
4.0
50
22
12
2.0
8.77
0.0672
Yes
84662080
4059245028849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.081
K0001.081
21
20
9.0
12
4.0
80
37
12
2.0
8.77
0.1117
Yes
84662080
4059245028856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.10
K0001.10
16
25
11.0
16
4.5
63
28
16
2.5
13.90
0.1466
Yes
84662080
4059245028863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.101
K0001.101
26
25
11.0
16
4.5
100
46
16
2.5
13.90
0.2392
Yes
84662080
4059245028870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.12
K0001.12
20
32
14.0
20
5.0
80
35
20
3.0
20.20
0.3010
Yes
84662080
4059245028887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.121
K0001.121
33
32
14.0
20
5.0
125
58
20
3.0
20.20
0.4820
Yes
84662080
4059245028894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.14
K0001.14
25
40
16.0
25
6.0
100
44
25
4.0
27.60
0.6034
Yes
84662080
4059245028900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.141
K0001.141
42
40
16.0
30
6.0
160
74
25
4.0
27.60
1.2100
Yes
84662080
4059245028917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.16
K0001.16
42
50
18.0
30
6.0
160
73
32
5.0
37.80
1.5340
Yes
84662080
4059245028924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0001.20
K0001.20
52
60
22.0
30
8.0
200
92
40
6.0
58.80
2.2890
Yes
84662080
4059245028931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0004 - Clamp strap with adjustment unit
KIPP
03.06.2024
K0003 - Clamp strap assemblies
KIPP
03.06.2024
K0305 - Rest pads
KIPP
27.05.2024
K0306 - Rest pads adjustable with locknut
KIPP
27.05.2024
K0838 - Adjustable Straps
KIPP
03.06.2024
K0757 - Linear scales self adhesive or with screw holes, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0022 - Fixture clamps machinable
KIPP
03.06.2024
K0012 - Hook clamps
KIPP
03.06.2024
K0309 - Spring plungers with slot and ball, steel
KIPP
27.05.2024
K1242 - Toggle clamp, steel, horizontal, heavy-duty version with adjustable...
KIPP
27.05.2024
K0297 - Support bolts
KIPP
27.05.2024
K0002 - Clamp straps assorted, long slot
KIPP
03.06.2024
K1018 - Tubular handles adjustable
KIPP
27.05.2024
K1107 - Quarter-turn lock lockable stainless steel
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청