피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0250 - Mushroom knobs with internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06240.prj},{NB=K0250.3105},{BESTKIPP=K0250.3105},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4404},{GR=1},{OBFLGR=blank},{D=M 5},{D1=21},{D2=12},{H=21},{H1=10.0},{T=12.5},{GEW=0.0322},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245622757},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
OBFLGR
Surface finish body
ⁿ/ₐ
D
Internal thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0250.0902
K0250.0902
Steel
-
9
blau passiviert
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
4059245054800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0003
K0250.0003
Steel
-
0
blau passiviert
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0212
Yes
73181600
4059245054732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0104
K0250.0104
Steel
-
1
blau passiviert
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0327
Yes
73181600
4059245054756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0105
K0250.0105
Steel
-
1
blau passiviert
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0313
Yes
73181600
4059245054763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0206
K0250.0206
Steel
-
2
blau passiviert
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0522
Yes
73181600
4059245054770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0308
K0250.0308
Steel
-
3
blau passiviert
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1138
Yes
73181600
4059245054787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.0410
K0250.0410
Steel
-
4
blau passiviert
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2181
Yes
73181600
4059245054794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.902
K0250.902
Stainless steel
1.4305
9
feingedreht
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0112
Yes
73181600
4059245054862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.003
K0250.003
Stainless steel
1.4305
0
feingedreht
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0210
Yes
73181600
4059245054749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.104
K0250.104
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0318
Yes
73181600
4059245054817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.105
K0250.105
Stainless steel
1.4305
1
feingedreht
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0316
Yes
73181600
4059245054824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.206
K0250.206
Stainless steel
1.4305
2
feingedreht
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0513
Yes
73181600
4059245054831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.308
K0250.308
Stainless steel
1.4305
3
feingedreht
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1147
Yes
73181600
4059245054848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.410
K0250.410
Stainless steel
1.4305
4
feingedreht
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2192
Yes
73181600
4059245054855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2902
K0250.2902
Stainless steel
1.4305
9
gestrahlt
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0113
Yes
73181600
4059245211487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2003
K0250.2003
Stainless steel
1.4305
0
gestrahlt
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0213
Yes
73181600
4059245211425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2104
K0250.2104
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0322
Yes
73181600
4059245211432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2105
K0250.2105
Stainless steel
1.4305
1
gestrahlt
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0311
Yes
73181600
4059245211449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2206
K0250.2206
Stainless steel
1.4305
2
gestrahlt
M 6
25
14
25
12.0
12.0
0.0514
Yes
73181600
4059245211456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2308
K0250.2308
Stainless steel
1.4305
3
gestrahlt
M 8
33
18
33
16.0
16.0
0.1149
Yes
73181600
4059245211463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.2410
K0250.2410
Stainless steel
1.4305
4
gestrahlt
M 10
40
24
40
18.7
20.0
0.2165
Yes
73181600
4059245211470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.3902
K0250.3902
Stainless steel
1.4404
9
blank
M 2
14
8
14
6.7
4.0
0.0113
Yes
73181600
4059245622726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.3003
K0250.3003
Stainless steel
1.4404
0
blank
M 3
18
10
18
8.0
7.5
0.0213
Yes
73181600
4059245622733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.3104
K0250.3104
Stainless steel
1.4404
1
blank
M 4
21
12
21
10.0
10.0
0.0322
Yes
73181600
4059245622740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0250.3105
K0250.3105
Stainless steel
1.4404
1
blank
M 5
21
12
21
10.0
12.5
0.0322
Yes
73181600
4059245622757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0251 - Mushroom knobs external thread
KIPP
27.05.2024
K0647 - Cam levers adjustable external thread, stainless steel
KIPP
03.06.2024
K0335 - Spring plungers smooth version, without collar, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0333 - Spring plungers smooth version, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0367 - Safety spiral cable
KIPP
27.05.2024
K0367 - Restraining cables
KIPP
27.05.2024
K0338 - Indexing plungers
KIPP
11.06.2024
K0650 - Ball knobs stainless steel or aluminium DIN 319
KIPP
27.05.2024
K0251 - Mushroom knobs internal thread
KIPP
27.05.2024
K1286 - Mushroom knobs internal thread
KIPP
27.05.2024
K0017 - Hook clamp holders
KIPP
03.06.2024
K0039 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
KIPP
03.06.2024
K0756 - T-thrust screws with fixed or sliding T-bar, DIN 6304 or DIN 6306
KIPP
27.05.2024
K0707 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청