피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1075 - Pull handles
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1075.prj},{NB=K1075.180053},{BESTKIPP=K1075.180053},{FARBE=natur},{MATERIAL=Aluminium},{A=180},{B=12.2},{B1=8},{D=M5},{H=40},{L=194},{T=10},{TRAGKRAFT=750},{GEW=0.0805},{BS=Infotext},{ROHS=},{ZTN=76169951},{EAN=4059245221462},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=82.0},{XB=94.0},{XC=5.0},{XD=3.0},{XE=13.000},{XF=15.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
height
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1075.055053
K1075.055053
natural
Aluminium
55
12.2
8
M5
40
69
10
750
0.0470
Yes
76169951
4059245221400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.088053
K1075.088053
natural
Aluminium
88
12.2
8
M5
40
102
10
750
0.0580
76169951
4059245221424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.120053
K1075.120053
natural
Aluminium
120
12.2
8
M5
40
134
10
750
0.0649
76169951
4059245221448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.180053
K1075.180053
natural
Aluminium
180
12.2
8
M5
40
194
10
750
0.0805
76169951
4059245221462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.235053
K1075.235053
natural
Aluminium
235
12.2
8
M5
40
249
10
750
0.0962
76169951
4059245221479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.055051
K1075.055051
black
Aluminium
55
12.2
8
M5
40
69
10
750
0.0456
76169951
4059245221394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.088051
K1075.088051
black
Aluminium
88
12.2
8
M5
40
102
10
750
0.0581
76169951
4059245221417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.120051
K1075.120051
black
Aluminium
120
12.2
8
M5
40
134
10
750
0.0638
76169951
4059245221431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1075.180051
K1075.180051
black
Aluminium
180
12.2
8
M5
40
194
10
750
0.0808
76169951
4059245221455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청