피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Hight Ratio Hypoid Gears (MHP)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/hrh_gears_mhp_asmtab.prj},{NB=MHP1-2060L(On)},{CN=MHP1-2060L},{COMBINATION=1},{VER=2},{DS=L},{NM=1.0},{AM=1.05},{NOT=2},{GR=30},{PD=11.7},{EW=8},{X=18},{SH=B8},{A=12.8},{B=0.0},{C=0},{D=22.1},{E=0},{F=0},{G=120.0},{H=134},{S=94},{R=120},{PN=MHP1-0602R},{WMF=B8002.WMF},{PPATH=hrh_gears_mhp_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
DS
Direction of Spiral
ⁿ/ₐ
NM
Nominal module
[mm]
AM
Actual module
[mm]
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GR
Gear ratio
[mm]
PD
Pitch diameter
[mm]
EW
Face width
[mm]
X
Offset
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
A
Outside diameter
[mm]
B
Holding surface diameter
[mm]
C
Bore
[mm]
D
Shaft diameter
[mm]
E
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Mounting distance
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
MHP1-0453R
MHP1-0453R
R
1.0
1.07
45
15
48.0
6
10
B9
48.0
35.1
12
30.0
14
7
16.3
19
0
0
MHP1-3045L
MHP1-3045L
MHP1-3045L
L
1.0
1.07
3
15
10.4
6
10
B8
10.3
0.0
0
22.1
0
0
113.0
127
94
113
MHP1-0453R
MHP1.5-0453R
MHP1.5-0453R
R
1.5
1.73
45
15
78.0
10
18
B9
78.0
56.5
14
40.0
20
10
23.7
28
0
0
MHP1.5-3045L
MHP1.5-3045L
MHP1.5-3045L
L
1.5
1.73
3
15
16.8
10
18
B8
17.6
0.0
0
31.1
0
0
148.0
170
116
148
MHP1.5-0453R
MHP1.5-0603R
MHP1.5-0603R
R
1.5
1.63
60
20
98.0
10
22
B9
98.0
76.8
20
50.0
25
13
28.7
33
0
0
MHP1.5-3060L
MHP1.5-3060L
MHP1.5-3060L
L
1.5
1.63
3
20
18.4
10
22
B8
15.7
0.0
0
36.1
0
0
168.0
199
135
168
MHP1.5-0603R
MHP1-0602R
MHP1-0602R
R
1.0
1.05
60
30
63.0
8
18
B9
63.0
46.4
12
34.0
16
8
17.8
21
0
0
MHP1-2060L
MHP1-2060L
MHP1-2060L
L
1.0
1.05
2
30
11.7
8
18
B8
12.8
0.0
0
22.1
0
0
120.0
134
94
120
MHP1-0602R
MHP1-0451R
MHP1-0451R
R
1.0
1.07
45
45
48.0
6
14
B9
48.0
34.9
12
30.0
14
7
16.5
19
0
0
MHP1-1045L
MHP1-1045L
MHP1-1045L
L
1.0
1.07
1
45
9.4
6
14
B8
10.1
0.0
0
20.1
0
0
104.0
115
85
104
MHP1-0451R
MHP1.5-0451R
MHP1.5-0451R
R
1.5
1.73
45
45
78.0
10
25
B9
78.0
56.0
14
40.0
20
10
23.9
28
0
0
MHP1.5-1045L
MHP1.5-1045L
MHP1.5-1045L
L
1.5
1.73
1
45
15.8
10
25
B8
18.3
0.0
0
26.1
0
0
138.0
152
102
138
MHP1.5-0451R
MHP1-0601R
MHP1-0601R
R
1.0
1.05
60
60
63.0
8
20
B9
63.0
46.3
12
34.0
16
8
17.9
21
0
0
MHP1-1060L
MHP1-1060L
MHP1-1060L
L
1.0
1.05
1
60
11.3
8
20
B8
12.9
0.0
0
22.1
0
0
122.0
134
94
122
MHP1-0601R
MHP1.5-0601R
MHP1.5-0601R
R
1.5
1.63
60
60
98.0
10
30
B9
98.0
76.8
20
50.0
25
13
28.2
33
0
0
MHP1.5-1060L
MHP1.5-1060L
MHP1.5-1060L
L
1.5
1.63
1
60
17.8
10
30
B8
17.7
0.0
0
31.1
0
0
151.0
175
116
151
MHP1.5-0601R
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
[CP] Ground Racks (KRG[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm Shaft, Worm Gears (AGF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Worm, Worm Gears (SWG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
06.11.2015
Bevel Gears & Pinion Shafts (SB)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Rack Guide Rails for DR (ARL)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Rack Clamps for DR (SRS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Molded Flexible Racks (DR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
[CP] Metal Flexible Racks (FR[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Spiral Bevel Gears (MBSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spiral Miter Gears (MMSG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
A3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
5V-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청