피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
K50B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.50
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/b_type/k50b.prj},{NB=K50B22_()},{TYPE=K50B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=111.55},{DO=120},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=70},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
K50B10
K50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
10
The tooth profile in the ...
K50B11
K50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K50B12
K50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K50B13
K50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K50B14
K50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K50B15
K50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
12
The tooth profile in the ...
K50B16
K50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B17
K50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B18
K50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B19
K50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B20
K50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B21
K50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
K50B22
K50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B23
K50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B24
K50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B25
K50B
25
122.66
135
112.50
112.26
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B26
K50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B27
K50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B28
K50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B29
K50B
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B30
K50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B31
K50B
31
156.92
166
146.76
146.56
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B32
K50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B33
K50B
33
167.01
176
156.85
156.66
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
K50B34
K50B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.7
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK50B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN50B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
NK80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK50-2B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK60B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
50A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
HG50B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K35B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K50B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KPL 200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBK50B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN80B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청