Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9911.02 - Screw-on cover
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9911_02.prj},{NB=9911.02(2)},{CNSORDERNO=9911.02},{BZ=Schraubdeckel, 185x130 mm},{LOD=2},{L=185},{B=130},{H=3.5},{F=RAL 9010},{S=4},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 608},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=67.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.160},{CNSEAN=7611614039534},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Schraubdeckel Für UP-Abzweigdose 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 185 x 130 x 3.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.02 / E-No 155 910 608},{PICTURESMALL=9911_02.png},{ETIM40=EC002656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
S
Screws
[ST]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
I
Info
ⁿ/ₐ
ENO
E No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSEAN
EAN code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9911.02
9911.02
Screw-on cover, 185x130 m...
185
130
3.5
RAL 9010
4
ASA Blend
Halogen-free
850°C nach EN 60695-2-11
UV beständig
155 910 608
67.000
7611614039534
Screw-on cover For flush...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9917.21 - Transition box
KAISER
21.02.2023
9917.06 - Protective cover
KAISER
21.02.2023
9917.02 - Screw-on cover
KAISER
21.02.2023
9911.01 - Flush-mounting junction box
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청