피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D19.01 Form 4 - Rosette metal
IMS UNIVERSAL Fastening elements
D - Fixing of facings, metal sheets and profiles
D19 Rosette
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/d/d19_rosette/d19_01_form_4.prj},{NB=IMS 35000170PROSETTE ALUMINIUM POLISHED 4125},{V=45},{CNSORDERNO=35000170P},{FORM=form_4.jpg},{ARTCODE=ROSETTE AL POL 4125},{USNR=US 4125},{A=4.90},{B=12.75},{C=8.90},{D=2.50},{E=90},{CNSMASSEXACT=0.27},{CNSMATNO=ALUMINIUM AL},{CNSOBFL=POL},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=3500170P}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
USNR
US No
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[°]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 35000170O / ROSETTE A...
35000170O
ROSETTE ALUMINIUM POLISHE...
US 4094
4.00
9.00
7.00
2.60
90
0.14
ALUMINIUM AL
POL
IMS 35000090B / ROSETTE B...
35000090B
ROSETTE BRASS BLACK NICKE...
US 4115
5.00
11.00
8.00
2.40
90
0.56
BRASS CUZN
MEKUPA SW
IMS 35000170B / ROSETTE B...
35000170B
ROSETTE BRASS NICKEL-PLAT...
US 4115
5.00
11.00
8.00
2.40
90
0.55
BRASS CUZN
NI
IMS 35000170U / ROSETTE B...
35000170U
ROSETTE BRASS-POLISHED
US 4115
5.00
11.00
8.00
2.40
90
0.54
BRASS CUZN
POL
IMS 350063430 / ROSETTE A...
350063430
ROSETTE ALUMINIUM 4115
US 4115
5.00
11.00
8.00
2.40
90
0.21
ALUMINIUM AL
BL
IMS 35000090C / ROSETTE B...
35000090C
ROSETTE BRASS BLACK
US 4125
4.90
12.75
8.90
2.50
90
0.73
BRASS CUZN
MEKUPA SW
IMS 35000170C / ROSETTE B...
35000170C
ROSETTE BRASS NICKEL-PLAT...
US 4125
4.90
12.75
8.90
2.50
90
0.73
BRASS CUZN
NI
IMS 35000170P / ROSETTE A...
35000170P
ROSETTE ALUMINIUM POLISHE...
US 4125
4.90
12.75
8.90
2.50
90
0.27
ALUMINIUM AL
POL
IMS 350063750 / ROSETTE C...
350063750
ROSETTE CHROME-PLATED
US 4125
4.90
12.75
8.90
2.50
90
0.74
BRASS CUZN
CR
IMS 35006375A / ROSETTE B...
35006375A
ROSETTE BRASS PLAIN US 41...
US 4125
4.90
12.75
8.90
2.50
90
0.73
BRASS CUZN
POL
IMS 35000090D / ROSETTE B...
35000090D
ROSETTE BRASS BLACK NICKE...
US 4136
6.00
13.00
10.50
3.00
90
0.77
BRASS CUZN
MEKUPA SW
IMS 35000170D / ROSETTE B...
35000170D
ROSETTE BRASS NICKEL-PLAT...
US 4136
6.00
13.00
10.50
3.00
90
0.78
BRASS CUZN
NI
IMS 350009630 / ROSETTE B...
350009630
ROSETTE BRASS PLAIN 4136
US 4136
6.00
13.00
10.50
3.00
90
0.76
BRASS CUZN
POL
IMS 35000963A / ROSETTE A...
35000963A
ROSETTE ALUMINIUM POLISHE...
US 4136
6.00
13.00
10.50
3.00
90
0.30
ALUMINIUM AL
POL
IMS 35000090E / ROSETTE B...
35000090E
ROSETTE BRASS BLACK NICKE...
US 4157
7.00
15.00
10.50
3.40
90
1.18
BRASS CUZN
MEKUPA SW
IMS 35000170E / ROSETTE B...
35000170E
ROSETTE BRASS NICKEL-PLAT...
US 4157
7.00
15.00
10.50
3.40
90
1.17
BRASS CUZN
NI
IMS 35000170R / ROSETTE A...
35000170R
ROSETTE ALUMINIUM POLISHE...
US 4157
7.00
15.00
10.50
3.40
90
4.10
ALUMINIUM AL
POL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청