피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Intermat 9944, Base 12.5 mm - Intermat 9944, Base 12.5 mm
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 110°-125°
Overlay
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_110-125/overlay/intermat_9944_overlay.prj},{NB=73908},{MOUNTINGOPTION=Full Overlay},{CUPVERSION=TH 44},{ARTICLENO=73908},{B=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
ⁿ/ₐ
CUPVERSION
Cup Version
ⁿ/ₐ
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
73905
Full Overlay
TH 42
73905
1.000
1058545
Full Overlay
TH 42
1058545
1.000
9008544
Full Overlay
TH 42
9008544
1.000
73906
Full Overlay
TH 43
73906
2.000
1058551
Full Overlay
TH 43
1058551
2.000
1058547
Full Overlay
TH 43
1058547
2.000
73908
Full Overlay
TH 44
73908
2.000
9043370
Full Overlay
TH 48
9043370
2.000
9044966
Full Overlay
TH 48
9044966
2.000
1070715
Full Overlay
TB 42
1070715
3.000
9043379
Full Overlay
TB 42
9043379
3.000
73907
Full Overlay
TB 43
73907
4.000
9043381
Full Overlay
TB 43
9043381
4.000
1058549
Full Overlay
TB 43
1058549
4.000
9044970
Full Overlay
TB 48
9044970
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청