피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
HT - HECO-TOPIX, countersunk head
HECO-Schrauben
Holzschrauben
HECO-TOPIX
Powered by
CAD모델 선택
{heco_schrauben/holzschrauben/heco_topix/heco_topix_senkkopf_cs_3.prj},{NB=HT 8.0x120 FlaKo+FT TD TG znb 100 VAR},{ARTNR=46852},{PROFAM=HECO-TOPIX},{D=8.0},{L=220.0},{MAT=stainless steel A2},{KOPF=countersunk head with milling grooves},{DK=14.8},{ANTR=T-Drive},{ANTRGR=T-40},{GEW=part threaded},{LG=100.0},{OB=self-colour. coated},{VE=50},{VERP=VARIANTA - Boxes for professionals},{ETA=ja},{SCW=47.910},{VX=pieces},{MASS=47.910},{LINAX=HT 8.0x120 FlaKo+FT TD TG znb 100 VAR},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{VER=13},{D3=5.80},{P=6.00},{D4=5.350},{JOJ=0.00},{MATX=A2},{LINK=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PROFAM
Product Family
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NAME
Article description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KOPF
Head
ⁿ/ₐ
DK
Head Diameter
[mm]
ANTR
Recess
ⁿ/ₐ
ANTRGR
Recess Size
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
LG
Thread Length
[mm]
OB
Surface
ⁿ/ₐ
VE
Quantity per package
[piece(s)]
VERP
Package type
ⁿ/ₐ
ETA
ETA admission
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
HT 3.5x20 FlaKo PZD VG zn...
33964
HECO-TOPIX
3.5
20.0
HECO-TOPIX 3.5 x 20, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
16.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
0.930
HT 3.5x25 FlaKo PZD VG zn...
33976
HECO-TOPIX
3.5
25.0
HECO-TOPIX 3.5 x 25, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
21.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.180
HT 3.5x30 FlaKo PZD VG zn...
33990
HECO-TOPIX
3.5
30.0
HECO-TOPIX 3.5 x 30, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
26.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.360
HT 3.5x35 FlaKo PZD VG zn...
34004
HECO-TOPIX
3.5
35.0
HECO-TOPIX 3.5 x 35, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
31.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.590
HT 3.5x20 FlaKo TD VG znb...
33969
HECO-TOPIX
3.5
20.0
HECO-TOPIX 3.5 x 20, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
16.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
0.960
HT 3.5x25 FlaKo TD VG znb...
33983
HECO-TOPIX
3.5
25.0
HECO-TOPIX 3.5 x 25, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
21.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.380
HT 3.5x30 FlaKo TD VG znb...
40127
HECO-TOPIX
3.5
30.0
HECO-TOPIX 3.5 x 30, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
26.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.380
HT 4,0x25 FlaKo PZD VG zn...
34112
HECO-TOPIX
4.0
25.0
HECO-TOPIX 4 x 25, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
20.0
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.450
HT 3.5x35 FlaKo TD VG znb...
40132
HECO-TOPIX
3.5
35.0
HECO-TOPIX 3.5 x 35, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
31.5
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.610
HT 4,0x30 FlaKo PZD VG zn...
34120
HECO-TOPIX
4.0
30.0
HECO-TOPIX 4 x 30, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
25.0
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.730
HT 4,0x25 FlaKo TD VG znb...
34116
HECO-TOPIX
4.0
25.0
HECO-TOPIX 4 x 25, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
T-Drive
T-15
full threaded
20.0
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.500
HT 3.5x20 FlaKo PZD VG zn...
33965
HECO-TOPIX
3.5
20.0
HECO-TOPIX 3.5 x 20, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
16.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
0.960
HT 3.5x25 FlaKo PZD VG zn...
33979
HECO-TOPIX
3.5
25.0
HECO-TOPIX 3.5 x 25, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
21.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.160
HT 3.5x30 FlaKo PZD VG zn...
33993
HECO-TOPIX
3.5
30.0
HECO-TOPIX 3.5 x 30, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
26.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.370
HT 4,0x30 FlaKo TD VG znb...
40140
HECO-TOPIX
4.0
30.0
HECO-TOPIX 4 x 30, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
T-Drive
T-15
full threaded
25.0
bright zinc plated, A2K, ...
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.780
HT 4,0x25 FlaKo PZD VG zn...
33232
HECO-TOPIX
4.0
25.0
HECO-TOPIX 4 x 25, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
20.0
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.500
HT 4,0x30 FlaKo PZD VG zn...
33238
HECO-TOPIX
4.0
30.0
HECO-TOPIX 4 x 30, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
25.0
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.500
HT 5.0x30 FlaKo PZD VG zn...
34359
HECO-TOPIX
5.0
30.0
HECO-TOPIX 5 x 30, count...
carbon steel
countersunk head
9.6
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
24.0
bright zinc plated, A2K, ...
500
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
2.780
HT 3.5x35 FlaKo PZD VG zn...
34007
HECO-TOPIX
3.5
35.0
HECO-TOPIX 3.5 x 35, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
31.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.580
HT 3.5x20 FlaKo TD VG zng...
33972
HECO-TOPIX
3.5
20.0
HECO-TOPIX 3.5 x 20, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
16.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
0.940
HT 3.5x25 FlaKo TD VG zng...
33986
HECO-TOPIX
3.5
25.0
HECO-TOPIX 3.5 x 25, cou...
carbon steel
countersunk head
6.9
T-Drive
T-15
full threaded
21.5
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.180
HT 4,0x25 FlaKo TD VG zng...
33235
HECO-TOPIX
4.0
25.0
HECO-TOPIX 4 x 25, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
T-Drive
T-15
full threaded
20.0
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.490
HT 4,0x30 FlaKo TD VG zng...
40142
HECO-TOPIX
4.0
30.0
HECO-TOPIX 4 x 30, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
T-Drive
T-15
full threaded
25.0
yellow zinc plated, A2L
1000
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
1.770
HT 4,0x35 FlaKo PZD VG zn...
44105
HECO-TOPIX
4.0
35.0
HECO-TOPIX 4 x 35, count...
carbon steel
countersunk head
7.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
30.0
bright zinc plated, A2K, ...
500
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
2.030
HT 4,5x30 FlaKo PZD VG zn...
34236
HECO-TOPIX
4.5
30.0
HECO-TOPIX 4.5 x 30, cou...
carbon steel
countersunk head
8.9
Pozi-Drive
PZD-2
full threaded
25.5
bright zinc plated, A2K, ...
500
VARIANTA - Boxes for prof...
yes
2.240
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HT - HECO-TOPIX, HECO-TOPIX-CombiConnect, cylindric head
HECO-Schrauben
14.10.2021
HT - HECO-TOPIX, combined hexagon head
HECO-Schrauben
14.10.2021
HU-plus - HECO-UNIX-plus, countersunk head with milling grooves
HECO-Schrauben
14.10.2021
HT - HECO-TOPIX, flange head
HECO-Schrauben
14.10.2021
timber construction screw - partial thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
BN 20545 - Hexalobular (6 Lobe) socket T-STAR plus flat countersunk head sc...
Bossard Catalog
20.02.2024
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head
HECO-Schrauben
14.10.2021
HT - HECO-TOPIX, glas strip screw, raised countersunk head with milling rib...
HECO-Schrauben
14.10.2021
HFP - HECO-FIX-plus, pan head
HECO-Schrauben
14.10.2021
4984 - fischer Spreizdübel mit Rand Nylon SX
SFS Group Schweiz AG
14.06.2024
HU-top - HECO-UNIX-top, countersunk head with milling grooves
HECO-Schrauben
14.10.2021
HFP - HECO-FIX-plus, countersunk head with centre drilled hole
HECO-Schrauben
14.10.2021
Reference 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
MMS - MULTI-MONTI TC, MMS-TC TimberConnect
HECO-Schrauben
14.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청