피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HEB
생성됨: 19.3.2010
카탈로그의 특징:
german, english, french
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
HEB
최대 400bar의 외부 센서를 가진 박형 실린더 - BLZRE400
HEB
박형 실린더 - 유압 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{heb/blockzylinder/blzre400_asmtab.prj},{NB=BLZRE21-400-1-40/25/15-206/B1/S37/S48-2 (400-0/0)},{IDNR=},{NENNDRUCK=400},{KOLBEN=40},{D2=25},{BA=1},{S48=S48-2},{HUB=15.00},{HUBWAHL=1},{HUBST=0.00},{FUNKTIONSART=206},{KSTGENDE=/B1},{SGP=2},{SGR=1},{S5=/S37},{S7=},{ELV=},{S13=},{S35= '', '-', '-S35', 'S35 Kolben statisch dicht (Lasthaltefunktion)'},{S55=},{ZE=},{N2N4POS=0},{DRS=},{GEWICHT=},{SW=24},{L2=40},{N1=12.000},{PPATH=blzre400/blzre400_asmtpl.prj},{C1=10},{B2=63},{B4=85},{D5=M16},{L7=25},{L15=15},{L29=8},{L30=61.5},{R1=10.0},{R2=15.0},{HUBY1=15},{HUBY2=150},{DLX=8},{HUBMIN1=15},{HUBMIN5=15},{HUBDEF=15},{DSK=DSK-16},{DSU=DSU-16},{DSB=DSB-16},{DSP=DSP-16},{DSF=DSF-16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
KOLBEN
피스톤 - Ø
[mm]
D2
피스톤 로드 - Ø
[mm]
A
연결
ⁿ/ₐ
DL
쿠션 길이
[mm]
SW
가로대 너비
[mm]
AK
피스톤 영역 (연장)
[cm2]
AR
피스톤 영역 (후퇴)
[cm2]
FAK
정격 압력에서 추진력
[daN]
FAR
정격 압력에서 당기는 힘
[daN]
집회 BLZRE21-400-1-20/12/15...
20
12
G 1/4
-
13
3.14
2.01
1256
804
집회 BLZRE21-400-1-25/16/15...
25
16
G 1/4
-
17
4.91
2.90
1962
1159
집회 BLZRE21-400-1-32/20/15...
32
20
G 1/4
-
19
8.04
4.90
3215
1959
집회 BLZRE21-400-1-40/25/15...
40
25
G 1/4
-
24
12.56
7.65
5024
3062
집회 BLZRE21-400-1-50/32/15...
50
32
G 1/4
-
30
19.62
11.59
7850
4635
집회 BLZRE21-400-1-63/40/20...
63
40
G 1/2
-
41
31.16
18.60
12463
7439
집회 BLZRE21-400-1-80/50/50...
80
50
G 1/2
-
46
50.24
30.62
20096
12246
집회 BLZRE21-400-1-100/60/5...
100
60
G 1/2
-
65
78.50
50.24
31400
20096
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
박형 실린더 최대 400 bar - BLZ400
HEB
16.04.2024
최대 400 bar의 외부 근접 스위치가있는 박형 실린더 - BLZNE400
HEB
16.04.2024
최대 400 bar의 근접 스위치가 있는 박형 실린더 - BLZNI400
HEB
16.04.2024
BLZ400의 최대 250bar의 대안으로 장 행정의 박형 실린더 - BLZ250
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 외부 자기장 센서가있는 박형 실린더 - BLZMS251
HEB
16.04.2024
통합 근접 스위치가있는 잠금 실린더는 실린더 최대 250 bar - VBZNI250
HEB
16.04.2024
커플 링 핀이 달린 가압 스크류 - DSK
HEB
15.04.2024
박형 실린더 동기형 실린더 최대 400 bar - BLZ400DK
HEB
16.04.2024
최대 160 bar의 원통 - Z160
HEB
16.04.2024
BLZNI400의 대안의 근접 식 스위치가있는 장행정 박형 실린더 최대 250 bar - BLZNI250
HEB
16.04.2024
최대 250 bar의 잠금 실린더 - VZS251/VZS251NI
HEB
15.04.2024
S040 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (JP)
30.09.2019
ST 3719 - Die sets for progressive and composite tools, sliding guide, bron...
Steinel Normalien
14.05.2024
ST 3539 - Die sets, 2 guide pillars mounted centrically, with sliding guid...
Steinel Normalien
14.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청