피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2FB I - ISO PIPE CAPS 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Pipe caps
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_pipe_caps/i_2fb_i.prj},{NB=fginox_2FB6103},{REF=2FB6103},{DN=600},{E=3},{D=610.0},{WEIGHT=10.600},{NATURE=304L},{L=147.0},{EX=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2FB17
2FB17
10
2
17.2
0.006
304L
FG INOX - 2FB21
2FB21
15
2
21.3
0.009
304L
FG INOX - 2FB26
2FB26
20
2
26.9
0.013
304L
FG INOX - 2FB33
2FB33
25
2
33.7
0.016
304L
FG INOX - 2FB42
2FB42
32
2
42.4
0.039
304L
FG INOX - 2FB48
2FB48
40
2
48.3
0.048
304L
FG INOX - 2FB60
2FB60
50
2
60.3
0.069
304L
FG INOX - 2FB603
2FB603
50
3
60.3
0.100
304L
FG INOX - 2FB76
2FB76
65
2
76.1
0.095
304L
FG INOX - 2FB763
2FB763
65
3
76.1
0.140
304L
FG INOX - 2FB88
2FB88
80
2
88.9
0.138
304L
FG INOX - 2FB883
2FB883
80
3
88.9
0.200
304L
FG INOX - 2FB114
2FB114
100
2
114.3
0.221
304L
FG INOX - 2FB1143
2FB1143
100
3
114.3
0.330
304L
FG INOX - 2FB139
2FB139
125
2
139.7
0.351
304L
FG INOX - 2FB1393
2FB1393
125
3
139.7
0.520
304L
FG INOX - 2FB168
2FB168
150
2
168.3
0.560
304L
FG INOX - 2FB1683
2FB1683
150
3
168.3
0.840
304L
FG INOX - 2FB219
2FB219
200
2
219.1
0.960
304L
FG INOX - 2FB2193
2FB2193
200
3
219.1
1.440
304L
FG INOX - 2FB273
2FB273
250
2
273.0
1.600
304L
FG INOX - 2FB2733
2FB2733
250
3
273.0
2.400
304L
FG INOX - 2FB323
2FB323
300
2
323.9
2.220
304L
FG INOX - 2FB3233
2FB3233
300
3
323.9
2.700
304L
FG INOX - 2FB3553
2FB3553
350
3
355.6
3.800
304L
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2FB_M - METRIC PIPE CAPS 2mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
I.RBIBWC - 3 pieces ball valves FULL BORE BW / BW LOCKABLE NP64 <2264> ND50...
FG INOX
16.02.2017
I.2BO - 3000 lbs Forged fittings NPT Unions and accessories NPT WELDING BOS...
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
201045 - MALE PLUG BSP
FOR Fittings
06.06.2024
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.BOBL_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L BSP PARALLEL NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.2CAPS_S10 - ANSI Pipe caps SCH10S Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.2TP1016 - Blind flanges 05A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청