피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RMF GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / FEMALE CASTING REDUCERS
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/reducers/i_rmf_gm.prj},{NB=fginox_RMF2515GM},{REF=RMF2515GM},{DN=25-15},{L=23.000},{H=36.000},{F=1\"},{FX=33.249},{G=1/2\"},{GX=20.955},{WEIGHT=0.080},{NATURE=316}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - RMF128GM
RMF128GM
12-8
3/8"
1/4"
0.020
316
FG INOX - RMF158GM
RMF158GM
15-8
1/2"
1/4"
0.031
316
FG INOX - RMF1512GM
RMF1512GM
15-12
1/2"
3/8"
0.030
316
FG INOX - RMF2012GM
RMF2012GM
20-12
3/4"
3/8"
0.050
316
FG INOX - RMF2015GM
RMF2015GM
20-15
3/4"
1/2"
0.050
316
FG INOX - RMF2515GM
RMF2515GM
25-15
1"
1/2"
0.080
316
FG INOX - RMF2520GM
RMF2520GM
25-20
1"
3/4"
0.070
316
FG INOX - RMF3225GM
RMF3225GM
32-25
1"1/4
1"
0.130
316
FG INOX - RMF4020GM
RMF4020GM
40-20
1"1/2
3/4"
0.190
316
FG INOX - RMF4025GM
RMF4025GM
40-25
1"1/2
1"
0.180
316
FG INOX - RMF4032GM
RMF4032GM
40-32
1"1/2
1"1/4
0.150
316
FG INOX - RMF5032GM
RMF5032GM
50-32
2"
1"1/4
0.290
316
FG INOX - RMF5040GM
RMF5040GM
50-40
2"
1"1/2
0.270
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.AH_G - ISO Threaded unions Hose barb adapters HEXAGON BSP MALE HOSE BARBS...
FG INOX
16.02.2017
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.RMM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
I.RMM_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / M...
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.RFM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
I.AF_G - ISO Threaded unions HEXAGON BSP FEMALE HOSE BARBS Stainless steel...
FG INOX
16.02.2017
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.CMF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows MALE / FEMALE Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.MF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 MALE / FEMA...
FG INOX
16.02.2017
I.AMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L BSP FEMA...
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청