피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RBIBWP - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE BW / BW LOCKABLE NP64 <2264> ND50 - NP40 > ND50 Stainless steel 316
FG INOX
Industry
Industrial valves
3 pieces ball valves with ISO mounting pad
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/industrial_valves/3_pieces_ball_valves_with_iso_mounting_pad/i_rbibwp.prj},{NB=fginox_RBIBWP32},{REF=RBIBWP32},{DN=32},{BW=42.4},{D=32},{L=103.0},{X=150},{Y=66.5},{P=50},{M=M6},{WEIGHT=1.80},{NATURE=316},{PPATH=i_rbibwp/i_rbibwp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
BW
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - RBIBWP12
RBIBWP12
12
17.2
10
60.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBIBWP15
RBIBWP15
15
21.3
15
75.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBIBWP20
RBIBWP20
20
26.9
20
76.5
128
54.0
42
M5
0.75
316
FG INOX - RBIBWP25
RBIBWP25
25
33.7
25
86.2
150
57.5
50
M6
1.05
316
FG INOX - RBIBWP32
RBIBWP32
32
42.4
32
103.0
150
66.5
50
M6
1.80
316
FG INOX - RBIBWP40
RBIBWP40
40
48.3
38
118.0
184
79.3
70
M8
2.45
316
FG INOX - RBIBWP50
RBIBWP50
50
60.3
50
131.5
184
87.0
70
M8
3.90
316
FG INOX - RBIBWP65
RBIBWP65
65
76.1
65
170.0
325
122.0
102
M10
9.87
316
FG INOX - RBIBWP80
RBIBWP80
80
88.9
76
180.0
325
128.5
102
M10
13.18
316
FG INOX - RBIBWP100
RBIBWP100
100
114.3
100
189.0
325
158.0
125
M12
23.60
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.RBIF3P - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE BSP FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.RBIB20 - 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP ASA 150 Stainless steel 316
FG INOX
16.02.2017
I.RBIB - Flanged end ball valves 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP10/16 WP ...
FG INOX
16.02.2017
I.LL_M - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 BW / BW CAST...
FG INOX
16.02.2017
I.4VV - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad BSP FEMALE / FEMALE FULL...
FG INOX
16.02.2017
I.RBIFC - 3 pieces ball valves 316 FULL BORE BSP FEMALE / FEMALE LOCKABLE N...
FG INOX
16.02.2017
I.CUFF_G - ISO Threaded unions and accessories BSP FEMALE / FEMALE ELBOW UN...
FG INOX
16.02.2017
BOA-CVP H - Service-friendly control valve
KSB
14.04.2024
I.RBISWP - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE SW / SW LOC...
FG INOX
16.02.2017
I.RBIBWC - 3 pieces ball valves FULL BORE BW / BW LOCKABLE NP64 <2264> ND50...
FG INOX
16.02.2017
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
NORI 40 ZXLF/ZXSF with actuator interface - Globe valve with gland packing
KSB
11.04.2024
I.RBISWC - 3 pieces ball valves FULL BORE SW / SW LOCKABLE NP64 <2264> ND50...
FG INOX
16.02.2017
I.VPCFPI - Butterfly valves WITH LUGS CAST IRON BODY S.S. BUTTERFLY NP10/16...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청