magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-E - 흡착컵 완료
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/ess_e.prj},{NB=189363 ESS-100-EU},{TNR=189363},{TYP=ESS-100},{V=4.000},{MAT=EU},{COLOR=0.00,0.57,0.86,0.00},{MATN=7.000},{D1=100.000},{D=6.000},{D2=85.000},{D3=0.000},{L1=33.000},{L2=8.400},{K=10.700},{M=M10x1.5},{SDMN=100.000},{SW=14.000},{M1=10.000},{CNSMASSEXACT=0.22800},{B=15.000},{GH=0.000},{GI=0.000},{GTIN=4052568149949}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GH
[mm]
GI
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
189334 ESS-15-EN
189334
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
10.000
3.000
2.900
M4x0.7
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568042295
189338 ESS-20-EN
189338
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
12.600
2.400
3.000
M6x1
0.000
0.00640
1.600
10.500
4052568042325
189342 ESS-30-EN
189342
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
15.600
3.400
4.500
M6x1
0.000
0.00920
1.600
10.500
4052568042356
189346 ESS-40-EN
189346
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
19.100
2.700
4.500
M6x1
0.000
0.01690
1.600
10.500
4052568042387
189350 ESS-50-EN
189350
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
21.100
3.400
6.500
M6x1
0.000
0.02340
1.600
10.500
4052568042417
189354 ESS-60-EN
189354
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
27.600
5.400
9.500
M10x1.5
14.000
0.04800
2.600
17.000
4052568042448
189358 ESS-80-EN
189358
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
33.000
9.400
8.600
M10x1.5
14.000
0.14100
0.000
0.000
4052568078799
189362 ESS-100-EN
189362
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
33.000
8.400
10.500
M10x1.5
14.000
0.22800
0.000
0.000
4052568149932
189335 ESS-15-EU
189335
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
10.000
3.000
2.900
M4x0.7
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568042301
189339 ESS-20-EU
189339
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
12.600
2.400
3.000
M6x1
0.000
0.00640
1.600
10.500
4052568042332
189343 ESS-30-EU
189343
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
15.600
3.400
4.500
M6x1
0.000
0.00920
1.600
10.500
4052568042363
189347 ESS-40-EU
189347
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
19.100
2.700
4.500
M6x1
0.000
0.01690
1.600
10.500
4052568042394
189351 ESS-50-EU
189351
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
21.100
3.400
6.500
M6x1
0.000
0.02340
1.600
10.500
4052568042424
189355 ESS-60-EU
189355
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
27.600
5.400
9.500
M10x1.5
14.000
0.04800
2.600
17.000
4052568078775
189359 ESS-80-EU
189359
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
33.000
9.400
8.600
M10x1.5
14.000
0.14100
0.000
0.000
4052568078805
189363 ESS-100-EU
189363
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
33.000
8.400
10.700
M10x1.5
14.000
0.22800
0.000
0.000
4052568149949
189336 ESS-15-ES
189336
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
10.000
3.000
2.900
M4x0.7
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568042318
189340 ESS-20-ES
189340
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
12.600
2.400
3.000
M6x1
0.000
0.00640
1.600
10.500
4052568042349
189344 ESS-30-ES
189344
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
15.600
3.400
4.500
M6x1
0.000
0.00920
1.600
10.500
4052568042370
189348 ESS-40-ES
189348
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
19.100
2.700
4.500
M6x1
0.000
0.01690
1.600
10.500
4052568042400
189352 ESS-50-ES
189352
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
21.100
3.400
6.500
M6x1
0.000
0.02340
1.600
10.500
4052568042431
189356 ESS-60-ES
189356
ESS-60
60.000
6.000
40.000
32.000
27.600
5.400
9.500
M10x1.5
14.000
0.04800
2.600
17.000
4052568078782
189360 ESS-80-ES
189360
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
33.000
9.400
8.600
M10x1.5
14.000
0.14100
0.000
0.000
4052568078812
189364 ESS-100-ES
189364
ESS-100
100.000
6.000
85.000
0.000
33.000
8.400
10.500
M10x1.5
14.000
0.22800
0.000
0.000
4052568149956
189337 ESS-15-EF
189337
ESS-15
15.000
2.000
11.000
0.000
10.000
3.000
2.900
M4x0.7
0.000
0.00190
0.000
0.000
4052568078720
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청