피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FWSR - Push-on 플랜지
Festo
제품 (A - Z)
F
FWSR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/fwsr/fwsr_asmtab.prj},{NB=13239 FWSR-16},{TNR=13239},{TYP=FWSR-16},{KDM=16},{B5=28.000},{D11=4.000},{D12=4.500},{D13=16.000},{D14=40.000},{D15=17.000},{L9=28.000},{L10=5.000},{L11=3.000},{AN=2.000},{B6=3.000},{D8=3.500},{D9=7.000},{D10=10.000},{L7=23.800},{L8=4.300},{L12=13.000},{N=11.500},{CNSMASSEXACT=0.051},{R=0.600},{LC=0.400},{DIN127D=3.000},{DIN912DG=3.000},{DIN912L=12.000},{DIN84D=0.000},{DIN84L=0.000},{DIN916D=0.000},{DIN916L=0.000},{PPATH=assemblies/fwsr_asmtpl.prj},{GTIN=4052568065966}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
KDM
공칭 사이즈
[mm]
B5
[mm]
D11
[mm]
D12
[mm]
D13
[mm]
D14
[mm]
D15
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
AN
[mm]
B6
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L12
[mm]
N
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
185948 FWSR-6
185948
FWSR-6
6
16.000
3.000
3.400
8.000
23.000
10.000
10.500
3.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
4.000
2.500
0.000
0.000
0.000
0.006
4052568075965
185949 FWSR-8
185949
FWSR-8
8
21.000
3.000
3.400
11.000
27.000
12.000
12.500
3.000
1.500
0.000
0.000
0.000
0.000
5.000
3.000
0.000
0.000
0.000
0.008
4052568075972
32798 FWSR-10
32798
FWSR-10
10
21.000
3.000
3.400
11.000
30.000
12.000
22.000
3.000
1.600
2.000
2.000
2.900
5.400
6.000
16.800
4.000
8.200
7.100
0.014
4052568067663
14659 FWSR-12
14659
FWSR-12
12
25.000
3.000
3.400
14.000
35.000
15.000
25.000
3.000
3.000
2.000
2.000
3.500
7.000
8.000
20.800
4.300
10.200
9.100
0.032
4052568002787
13239 FWSR-16
13239
FWSR-16
16
28.000
4.000
4.500
16.000
40.000
17.000
28.000
5.000
3.000
2.000
3.000
3.500
7.000
10.000
23.800
4.300
13.000
11.500
0.051
4052568065966
170153 FWSR-16-M5
170153
FWSR-16-M5
16
28.000
4.000
4.500
16.000
40.000
17.000
28.000
5.000
6.000
1.000
3.000
5.500
11.000
10.000
23.800
7.000
11.500
11.500
0.051
4052568074388
13240 FWSR-25
13240
FWSR-25
25
35.000
5.000
5.500
20.000
50.000
23.000
38.000
8.000
3.000
2.000
4.000
4.500
9.000
12.000
30.800
5.500
15.600
13.800
0.068
4052568065973
170154 FWSR-25-M5
170154
FWSR-25-M5
25
35.000
5.000
5.500
20.000
50.000
23.000
38.000
8.000
3.000
1.000
4.000
5.500
11.000
12.000
30.800
7.000
13.800
13.800
0.068
4052568074395
13241 FWSR-32
13241
FWSR-32
32
45.000
6.000
6.500
28.000
60.000
28.000
48.000
10.000
4.000
2.000
5.000
5.500
11.000
16.000
40.800
7.000
20.600
18.800
0.180
4052568065980
14656 FWSR-40
14656
FWSR-40
40
54.000
8.000
9.000
36.000
70.000
38.000
60.000
11.000
5.000
2.000
6.000
6.600
13.000
20.000
51.000
8.500
25.600
22.800
0.300
4052568066390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DADP-ES-Q - 끝단 정지 키트
Festo
25.06.2024
DAMH - 풋 마운팅
Festo
22.08.2023
DSR - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
DADP-AK - 어댑터 키트
Festo
25.06.2024
HGW - 각도 그립퍼
Festo
30.05.2024
NST - 슬롯 너트
Festo
11.06.2024
DRVS - 반-회전 드라이브
Festo
22.08.2023
KSM - 끝단 정지 키트
Festo
24.08.2023
DSL-B - 회전/선형 유니트
Festo
22.08.2023
FNC - 플랜지 마운팅
Festo
22.08.2023
DAMF-Q12 - 플랜지 마운팅
Festo
22.08.2023
WSR - 마운팅 키트
Festo
21.02.2024
GRLA-D - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
22.08.2023
KSZ - 커플링 피스
Festo
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청