피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6330 B - Hexagon nuts, 1.5d height
Fabory
13 Systems Furniture & security fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/13_systems_furniture_and_securit_fasteners/din_6330.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 6330 B M20 16203.200.001(High)},{CNSORDERNO=16203.200.001},{D=20.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=10},{FABNETWEIGHT=108.280},{P=2.500},{DW=22.000},{DA=21.000},{E=33.530},{M=30.000},{R=27.000},{S=30.000},{NENNID=M20},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6330 B},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Hexagon nut},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COMPARABLESTAN=NEN2307},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492588722},{INTRASTATCODE=7318169990},{ECLASS=23-11-07-01},{UNSPSC=31161727},{ETIM=EC000129},{FAB_NENN=B M20},{FAB_GEO=Diameter (d)=M18;P=2.5;s=27;m (js15)=27},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
P
Threaded pitch
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face h14
[mm]
DA
Inner diameter of countersunk max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height js15
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Width across flat
[mm]
Hexagon nut DIN 6330 B M6
16203.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.00400
NEN2307
Y
8717077068087
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.000
7.000
7.000
11.050
9.000
9.000
10.000
Hexagon nut DIN 6330 B M6
16213.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00500
NEN2307
Y
8717077247055
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.000
7.000
7.000
11.050
9.000
9.000
10.000
Hexagon nut DIN 6330 B M6
51102.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.00400
NEN2307
Y
8715494104616
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.000
7.000
7.000
11.050
9.000
9.000
10.000
Hexagon nut DIN 6330 B M6
55102.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A4-70
Hexagon head
Hexagon
0.00400
NEN2307
Y
8715494096577
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.000
7.000
7.000
11.050
9.000
9.000
10.000
Hexagon nut DIN 6330 B M8
16203.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.00960
NEN2307
Y
8715492588654
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.250
9.000
9.000
14.380
12.000
11.000
13.000
Hexagon nut DIN 6330 B M8
16213.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.00900
NEN2307
Y
8717077247062
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.250
9.000
9.000
14.380
12.000
11.000
13.000
Hexagon nut DIN 6330 B M8
51102.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.00960
NEN2307
Y
8715492268662
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.250
9.000
9.000
14.380
12.000
11.000
13.000
Hexagon nut DIN 6330 B M8
55102.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A4-70
Hexagon head
Hexagon
0.00960
NEN2307
Y
8715492333223
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.250
9.000
9.000
14.380
12.000
11.000
13.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16203.100.001
M10 s=16
10.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.01626
NEN2307
Y
8715492588661
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.500
11.500
11.000
17.770
15.000
15.000
16.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16203.100.170
M10 s=17
10.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.02100
NEN2307
Y
8715492588678
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.500
11.500
11.000
17.770
15.000
15.000
16.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16213.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.02000
NEN2307
Y
8717077247079
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.500
11.500
11.000
17.770
15.000
15.000
16.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
51102.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.02100
NEN2307
Y
8715492268679
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.500
11.500
11.000
17.770
15.000
15.000
16.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
55102.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A4-70
Hexagon head
Hexagon
0.02100
NEN2307
Y
8715492333230
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.500
11.500
11.000
17.770
15.000
15.000
16.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16203.120.001
M12 s=18
12.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.02330
NEN2307
Y
8715492588685
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.750
14.000
13.000
20.030
18.000
17.000
18.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16203.120.190
M12 s=19
12.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.02868
NEN2307
Y
8715492588692
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.750
14.000
13.000
20.030
18.000
17.000
18.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16213.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.02900
NEN2307
Y
8717077247086
7318169290
23-11-07-01
31161727
EC000129
25
1.750
14.000
13.000
20.030
18.000
17.000
18.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
51102.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.03150
NEN2307
Y
8715492268686
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.750
14.000
13.000
20.030
18.000
17.000
18.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
55102.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A4-70
Hexagon head
Hexagon
0.02451
NEN2307
Y
8715492333247
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
50
1.750
14.000
13.000
20.030
18.000
17.000
18.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16203.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.05495
NEN2307
Y
8715492588715
7318169990
23-11-07-01
31161727
EC000129
25
2.000
18.000
17.000
26.750
24.000
22.000
24.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
16213.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.05600
NEN2307
Y
8717077247109
7318169990
23-11-07-01
31161727
EC000129
25
2.000
18.000
17.000
26.750
24.000
22.000
24.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
51102.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.06100
NEN2307
Y
8715492268693
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
25
2.000
18.000
17.000
26.750
24.000
22.000
24.000
Hexagon nut DIN 6330 B M1...
55102.160.001
M16
16.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A4-70
Hexagon head
Hexagon
0.06100
NEN2307
Y
8715492333254
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
25
2.000
18.000
17.000
26.750
24.000
22.000
24.000
Hexagon nut DIN 6330 B M2...
16203.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Steel
10
Plain
Hexagon head
Hexagon
0.10828
NEN2307
Y
8715492588722
7318169990
23-11-07-01
31161727
EC000129
10
2.500
22.000
21.000
33.530
30.000
27.000
30.000
Hexagon nut DIN 6330 B M2...
16213.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Right
Hexagon nut
Steel
|10|
Zinc plated
Hexagon head
Hexagon
0.11300
NEN2307
Y
8717077247123
7318169990
23-11-07-01
31161727
EC000129
10
2.500
22.000
21.000
33.530
30.000
27.000
30.000
Hexagon nut DIN 6330 B M2...
51102.200.001
M20
20.000
Fabory
DIN 6330 B
Metric thread
Hexagon nut
Stainless steel
A1-70
Hexagon head
Hexagon
0.12000
NEN2307
Y
8715492268709
7318163990
23-11-07-01
31161727
EC000129
10
2.500
22.000
21.000
33.530
30.000
27.000
30.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청