품질보증 정보
카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
BRSH - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/brsh.prj},{NB=BRSH1822},{CODE=BRSH1822},{D1=18},{L1=22},{L=39},{D2=32},{D3=36},{K=6},{X=17},{WEIGHT=0.12},{MAT=Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC + Brass; Ball: 1.3505 62÷67 HRC }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BRSH1217
BRSH1217
12
17
26
24
28
6
9
0.07
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSH1822
BRSH1822
18
22
39
32
36
6
17
0.12
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSH2417
BRSH2417
24
17
29
39
43
6
12
0.16
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
BRSH3022
BRSH3022
30
22
39
50
54
6
17
0.36
Bush: 1.7131 60÷ 62 HRC +...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청