피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3018C
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3018c.prj},{NB=3018C.01955},{SHA256=AbxJtbcWA355Rx9atZOYdRmes2HGoAt2e7X0NTHnhnw=},{INAME=3018C_019550_gen},{NAME=3018C_019550_gen},{DOC=3018c/3018c_019550.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3018C.01955},{J22=Schlitzfräser},{J3=F},{BLD=5},{H3=HSS},{J1=DIN 850},{J6=ZYL01001005},{J8=FNU, FNB},{A1=19.5},{B2=5.0},{B3=23},{B5=63},{B71=5.0},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{C31=h6},{F1=R},{F21=8},{F3=N},{H11=HSSE},{H22=0},{H5=TICN},{DXF=3018c/3018c_019550.dxf},{XML=3018c/3018c_019550.xml},{CSV=3018c/3018c_019550.csv},{STP=3018c/3018c_019550_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
3018C.00451
DIN4000-82
3018C.00451
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
4.5
1.0
14
50
1.0
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.007515
DIN4000-82
3018C.007515
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
7.5
1.5
14
50
1.5
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.00752
DIN4000-82
3018C.00752
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
7.5
2.0
14
50
2.0
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01052
DIN4000-82
3018C.01052
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
10.5
2.0
14
50
2.0
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.010525
DIN4000-82
3018C.010525
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
10.5
2.5
14
50
2.5
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01053
DIN4000-82
3018C.01053
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL00601005
FNU, FNB
10.5
3.0
14
50
3.0
ZYL
10
60
6
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01352
DIN4000-82
3018C.01352
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
13.5
2.0
16
56
2.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01353
DIN4000-82
3018C.01353
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
13.5
3.0
16
56
3.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01354
DIN4000-82
3018C.01354
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
13.5
4.0
16
56
4.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01653
DIN4000-82
3018C.01653
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
16.5
3.0
16
56
3.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01654
DIN4000-82
3018C.01654
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
16.5
4.0
16
56
4.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01655
DIN4000-82
3018C.01655
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
16.5
5.0
16
56
5.0
ZYL
10
100
10
h6
R
6
N
HSSE
0
TICN
3018C.01953
DIN4000-82
3018C.01953
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
19.5
3.0
23
63
3.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.01954
DIN4000-82
3018C.01954
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
19.5
4.0
23
63
4.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.01955
DIN4000-82
3018C.01955
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
19.5
5.0
23
63
5.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.01956
DIN4000-82
3018C.01956
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
19.5
6.0
23
63
6.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.02254
DIN4000-82
3018C.02254
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
22.5
4.0
23
63
4.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.02255
DIN4000-82
3018C.02255
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
22.5
5.0
23
63
5.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.02256
DIN4000-82
3018C.02256
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
22.5
6.0
23
63
6.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.02258
DIN4000-82
3018C.02258
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
22.5
8.0
23
63
8.0
ZYL
10
100
10
h6
R
8
N
HSSE
0
TICN
3018C.02555
DIN4000-82
3018C.02555
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
25.5
5.0
23
63
5.0
ZYL
10
100
10
h6
R
10
N
HSSE
0
TICN
3018C.02556
DIN4000-82
3018C.02556
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
25.5
6.0
23
63
6.0
ZYL
10
100
10
h6
R
10
N
HSSE
0
TICN
3018C.028510
DIN4000-82
3018C.028510
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01201005
FNU, FNB
28.5
10.0
26
71
10.0
ZYL
10
120
12
h6
R
10
N
HSSE
0
TICN
3018C.02856
DIN4000-82
3018C.02856
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
28.5
6.0
23
63
6.0
ZYL
10
100
10
h6
R
10
N
HSSE
0
TICN
3018C.02858
DIN4000-82
3018C.02858
Schlitzfräser
F
5
HSS
DIN 850
ZYL01001005
FNU, FNB
28.5
8.0
23
63
8.0
ZYL
10
100
10
h6
R
10
N
HSSE
0
TICN
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3018
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3058C
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
4645
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
AC Induction Motor - Flange Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청