피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-83 - Noix de serrage orthogonale articulée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_83.prj},{NB=emile_maurin_92-837-20-20_45},{D1X=20},{D2X=20},{K1=30},{K2=30},{NDMD3=6},{NDM=6},{KDMV=4.773},{KDMM=4.917},{L22=22.0},{M=MIN},{S1X=16},{S2X=16},{R=1.500},{LP=45.000},{R2=13.750},{PR=1.500},{C=0.250},{RU=8.000},{LU=16.000},{CU=0.500},{LV=7.000},{DV=6.000},{RV=5.250},{RG=3.250},{KV1=11.500},{KV2=6.500},{GW=6.000},{DW=5.000},{CW=0.600},{SWV=5.000},{SWD=3.000},{SL1=11.000},{SR=6.000},{SL2=15.600},{SK=24.000},{SL3=17.200},{SC=0.400},{X1=5.130},{X2=16.880},{Y1=17.050},{Y2=14.430},{Y3=17.060},{DST=8.500},{CST=0.500},{RST=0.200},{SHST=0.200},{D3SW=4.773},{PSW=1.000},{SL31=12.000},{DP=4.000},{SSW=3.000},{DSW=3.500},{Z=3.250},{RSW=0.400},{VER=13},{WEIGHT=0.243},{D1=20},{D2=20},{POS=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
ⁿ/ₐ
L6
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
Emile Maurin 92-837-8-8
92-837-8-8
Naturel
8
8
M4
M4
52.5
16
16
26.5
13.0
13.0
-
-
Emile Maurin 92-837-10-8
92-837-10-8
Naturel
10
8
M5
M4
58.0
20
16
29.5
15.5
13.0
8
-
Emile Maurin 92-837-10-10
92-837-10-10
Naturel
10
10
M5
M5
63.5
20
20
32.5
15.5
15.5
8
8
Emile Maurin 92-837-12-8
92-837-12-8
Naturel
12
8
M5
M4
62.0
20
16
32.5
16.5
13.0
10
-
Emile Maurin 92-837-12-12
92-837-12-12
Naturel
12
12
M5
M5
71.5
20
20
38.5
16.5
16.5
10
10
Emile Maurin 92-837-15-10
92-837-15-10
Naturel
15
10
M6
M5
75.5
25
20
40.0
20.0
15.5
12
8
Emile Maurin 92-837-15-12
92-837-15-12
Naturel
15
12
M6
M5
79.5
25
20
43.0
20.0
16.5
12
10
Emile Maurin 92-837-15-15
92-837-15-15
Naturel
15
15
M6
M6
87.5
25
25
47.5
20.0
20.0
12
12
Emile Maurin 92-837-16-12
92-837-16-12
Naturel
16
12
M6
M5
81.0
25
20
44.5
20.0
16.5
-
10
Emile Maurin 92-837-16-16
92-837-16-16
Naturel
16
16
M6
M6
90.5
25
25
50.5
20.0
20.0
-
-
Emile Maurin 92-837-20-15
92-837-20-15
Naturel
20
15
M6
M6
95.0
30
25
53.0
22.0
20.0
16
12
Emile Maurin 92-837-20-16
92-837-20-16
Naturel
20
16
M6
M6
96.5
30
25
54.5
22.0
20.0
16
-
Emile Maurin 92-837-20-20
92-837-20-20
Naturel
20
20
M6
M6
102.5
30
30
58.5
22.0
22.0
16
16
Emile Maurin 92-838-8-8
92-838-8-8
Anodisé noir
8
8
M4
M4
52.5
16
16
26.5
13.0
13.0
-
-
Emile Maurin 92-838-10-8
92-838-10-8
Anodisé noir
10
8
M5
M4
58.0
20
16
29.5
15.5
13.0
8
-
Emile Maurin 92-838-10-10
92-838-10-10
Anodisé noir
10
10
M5
M5
63.5
20
20
32.5
15.5
15.5
8
8
Emile Maurin 92-838-12-8
92-838-12-8
Anodisé noir
12
8
M5
M4
62.0
20
16
32.5
16.5
13.0
10
-
Emile Maurin 92-838-12-12
92-838-12-12
Anodisé noir
12
12
M5
M5
71.5
20
20
38.5
16.5
16.5
10
10
Emile Maurin 92-838-15-10
92-838-15-10
Anodisé noir
15
10
M6
M5
75.5
25
20
40.0
20.0
15.5
12
8
Emile Maurin 92-838-15-12
92-838-15-12
Anodisé noir
15
12
M6
M5
79.5
25
20
43.0
20.0
16.5
12
10
Emile Maurin 92-838-15-15
92-838-15-15
Anodisé noir
15
15
M6
M6
87.5
25
25
47.5
20.0
20.0
12
12
Emile Maurin 92-838-16-12
92-838-16-12
Anodisé noir
16
12
M6
M5
81.0
25
20
44.5
20.0
16.5
-
10
Emile Maurin 92-838-16-16
92-838-16-16
Anodisé noir
16
16
M6
M6
90.5
25
25
50.5
20.0
20.0
-
-
Emile Maurin 92-838-20-15
92-838-20-15
Anodisé noir
20
15
M6
M6
95.0
30
25
53.0
22.0
20.0
16
12
Emile Maurin 92-838-20-16
92-838-20-16
Anodisé noir
20
16
M6
M6
96.5
30
25
54.5
22.0
20.0
16
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청