피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self lubricated
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
GN 648.1
GN 648.1 W
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/gn648_1/gn648_1_w/gn_648_1_w_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf mit Innengewinde GN 648.1-14-M14-W},{PARTNUMBER=GN 648.1-14-M14-W},{D1=14},{D2=M14},{DG=14.000},{DK=11.835},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20.0},{D6=25},{L1=57},{L2=75},{SW=22},{T=25},{W=16},{PPATH=gn_648_1_w_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1600},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball joint with female th...
GN 648.1-5-M5-W
5
M5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0190
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-5-M5L-W
5
M5L
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0180
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-5-M4-W
5
M4
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0190
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-6-M6-W
6
M6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
40
11
12
0.0250
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-6-M6L-W
6
M6L
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
40
11
12
0.0250
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-8-M8-W
8
M8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
0.0450
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-8-M8L-W
8
M8L
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
0.0450
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-10-M10-W
10
M10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0730
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-10-M10L-W
10
M10L
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0740
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-10-M10x1,25-W
10
M10x1,25
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0740
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-12-M12-W
12
M12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1100
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-12-M12L-W
12
M12L
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1110
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-12-M12x1,25-W
12
M12x1,25
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1100
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-14-M14-W
14
M14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
75
22
25
0.1600
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-14-M14L-W
14
M14L
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
75
22
25
0.1670
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-16-M16-W
16
M16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2250
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-16-M16L-W
16
M16L
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2240
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-16-M16x1,5-W
16
M16x1,5
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2210
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-18-M18x1,5-W
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
94
27
32
0.3000
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-18-M18x1,5L-W
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
94
27
32
0.3200
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-20-M20x1,5-W
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
0.3800
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-20-M20x1,5L-W
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
0.4080
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-22-M22x1,5-W
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
111
32
37
0.5050
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-22-M22x1,5L-W
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
111
32
37
0.5120
84833038
YES
Ball joint with female th...
GN 648.1-25-M24x2-W
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
0.7200
84833038
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 648.2 - Ball joint heads with threaded bolt, Type W, Steel-PTFE / Steel ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
ISO 7379 - Shoulder screws with collar
Ganter
19.06.2024
GN 648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self ...
Ganter
19.06.2024
GN 751 - Fork joints, Type SL, with SL-shaft safety
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 782 - Ball joints, Type KI, Ball with female thread, Mounting socket wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self l...
Berger Tools
25.05.2023
ISO 7379 NI - Stainless steel-Shoulder screws with collar
Elesa+Ganter
21.06.2024
TS - Ball joint
Servomech
22.10.2021
D-117351-A, D-117352-A, D-117353-A, D-117354-A - Ball Joint Rod End
IMI Bimba Products
21.06.2024
GN 648.2 N - Ball joints with threaded stud, Type N
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN751 - Fork joints, Type B with snap-on spring
Berger Tools
25.05.2023
GN 751.1 SL - Fork joints, Type SL, Pin with SL-shaft safaty
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.1 N - Ball joints with female thread, Type N
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.5 - Stainless Steel-Ball joint heads with female thread, Type WK, St...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청