피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCK-E-ST - ELESA-Column level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCK-E - HCK-E-ST - HCK-E-STL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hck_e_hck_e_st_hck_e_stl/hck_e_st_asmtab.prj},{NB=ELESA-Column level indicators HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL},{CODE=118723},{DESCRIPTION=HCK.508-SST316-M12-FKM-GL-P-EHT-NO-STL},{TYP=E},{DIM01=508},{DIM02=M12},{DIM03=20},{DIM04=33},{DIM05=33},{DIM06=59},{DIM07=545},{DIM08=437},{DIM09=55},{DIM10=61.5},{DIM11=46.5},{DIM12=18.5},{DIM13=73.5},{DIM14=12.5},{DIM15=508±0.5},{DIM16=508},{DIM17=12},{WEIGHT=466},{NDM=12.000},{PPATH=hck_e_hck_e_st_hck_e_stl_asmtpl.prj},{D=50.000},{F=15.000},{A=3.000},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
m
[mm]
DIM13
s
[mm]
DIM14
d' -0.2
[mm]
DIM15
f'
[mm]
DIM16
f'±0.2
[mm]
DIM17
C#
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Column level indica...
113019
HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
113017
HCK.127-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
114019
HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
114017
HCK.176-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
116119
HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
254
M12
20
33
33
59
291
183
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
254±0.5
254
12
309
ELESA-Column level indica...
116117
HCK.254-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
254
M12
20
33
33
59
291
183
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
254±0.5
254
12
309
ELESA-Column level indica...
117019
HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
381
M12
20
33
33
59
418
310
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
381±0.5
381
12
388
ELESA-Column level indica...
117017
HCK.381-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
381
M12
20
33
33
59
418
310
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
381±0.5
381
12
388
ELESA-Column level indica...
117919
HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
508
M12
20
33
33
59
545
437
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
508±0.5
508
12
466
ELESA-Column level indica...
117917
HCK.508-ZN-M12-NBR-PC-P-E...
508
M12
20
33
33
59
545
437
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
508±0.5
508
12
466
ELESA-Column level indica...
113149
HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
113147
HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
114149
HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
114147
HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
116249
HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
254
M12
20
33
33
59
291
183
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
254±0.5
254
12
309
ELESA-Column level indica...
116247
HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
254
M12
20
33
33
59
291
183
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
254±0.5
254
12
309
ELESA-Column level indica...
117159
HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
381
M12
20
33
33
59
418
310
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
381±0.5
381
12
388
ELESA-Column level indica...
117157
HCK.381-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
381
M12
20
33
33
59
418
310
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
381±0.5
381
12
388
ELESA-Column level indica...
118069
HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
508
M12
20
33
33
59
545
437
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
508±0.5
508
12
466
ELESA-Column level indica...
118067
HCK.508-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
508
M12
20
33
33
59
545
437
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
508±0.5
508
12
466
ELESA-Column level indica...
113167
HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
113165
HCK.127-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
127
M12
20
33
33
59
164
56
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
127±0.5
127
12
231
ELESA-Column level indica...
114167
HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
114165
HCK.176-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
176
M12
20
33
33
59
213
105
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
176±0.5
176
12
261
ELESA-Column level indica...
116267
HCK.254-ZN-M12-FKM-PC-P-E...
254
M12
20
33
33
59
291
183
55
61.5
46.5
18.5
73.5
12.5
254±0.5
254
12
309
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
28001 - Oil level gauge long version
norelem
26.06.2024
HCK-ST - HCK-STL - Column level indicators with temperature sensor
Elesa
24.06.2024
HCK-E - ELESA-Column level indicators
Elesa
24.06.2024
HCX-LT - ELESA-Column level indicator with float for indirect level reading
Elesa
24.06.2024
10/11-REC - Sine Cylinder/Clean Series
SMC Corporation
26.06.2024
HCY-E - ELESA-Column level indicators with sensor
Elesa
24.06.2024
K1430 - Oil level gauges with electronic oil level and temperature monitori...
KIPP USA
05.06.2024
K1429 - Oil level gauges with electronic temperature monitoring, long versi...
KIPP USA
05.06.2024
GN 331 - Tubular handles, with two buttons, with emergency stop
Ganter
19.06.2024
EUSO - Horizontal door profile
ETA
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청