피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Miniature circuit breaker (MCB) [EC000042]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
23150
Moeller series xPole - PLS6-DC MCB
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23128/23150/23280/23647.prj},{NB=243135},{PLID=243135},{NETTO_WEIGHT=0.24000},{EF000218=70.5},{EF008618=2},{EF005548=2},{EF000227=16},{EF000228=220},{EF001366=440},{EF011980=4},{EF009556=0},{EF009555=0},{EF009557=10},{EF009558=10},{EF002568=3},{EF002569=3},{EF002570=2},{EF002950=2},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85363010},{PREVIEW=../../../_pool_/01/89/35/23647_preview_130.png},{MANUTYPEDESC=PLS6-C16/2-DC-MW},{DESCSHORT=Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 2p, characteristic: C, DC},{DESCLONG=Miniature circuit breaker (MCB), PLS6, 2-pole, tripping characteristic: C, rated current In: 16 A, rated switching capacity acc. to IEC/EN 60947-2: 6 kA, Switchgear for DC applications},{INTNO=4015082431358}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF000889
Release characteristic
ⁿ/ₐ
EF008618
Number of poles (total)
ⁿ/ₐ
EF005548
Number of protected poles
ⁿ/ₐ
EF000227
Rated current
[A]
EF000228
Rated voltage
[V]
EF001366
Rated insulation voltage Ui
[V]
EF011980
Rated impulse withstand voltage Uimp
[kV]
EF009556
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
[kA]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF009555
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
[kA]
EF009557
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
[kA]
EF009558
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
[kA]
EF000416
Frequency
[Hz]
EF005387
Power loss
[W]
EF002568
Current limiting class
ⁿ/ₐ
EF007517
Flush-mounted installation
ⁿ/ₐ
EF005997
Concurrently switching neutral conductor
ⁿ/ₐ
EF002569
Over voltage category
ⁿ/ₐ
EF002570
Pollution degree
ⁿ/ₐ
EF008148
Additional equipment possible
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[mm²]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[mm²]
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
243133
243133
PLS6-C10/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431334
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
10
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
3.5
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243117
243117
PLS6-C3-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431174
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
3
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
1.2
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243120
243120
PLS6-C10-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431204
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
10
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
1.8
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243119
243119
PLS6-C6-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431198
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
6
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
1.2
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243136
243136
PLS6-C20/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431365
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
20
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
5.8
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243137
243137
PLS6-C25/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431372
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
25
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
6
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243131
243131
PLS6-C4/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431310
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
4
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.7
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243118
243118
PLS6-C4-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431181
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
4
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
1.4
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243132
243132
PLS6-C6/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431327
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
6
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.3
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243116
243116
PLS6-C2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431167
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
2
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
1.4
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243123
243123
PLS6-C20-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431235
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
20
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.9
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243122
243122
PLS6-C16-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431228
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
16
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.1
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243135
243135
PLS6-C16/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431358
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
16
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
4.2
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243139
243139
PLS6-C40/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431396
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
40
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
8.1
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243125
243125
PLS6-C32-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431259
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
32
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
3.4
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243127
243127
PLS6-C50-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431273
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
50
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
-
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243129
243129
PLS6-C2/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431297
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
2
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.8
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243124
243124
PLS6-C25-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431242
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
25
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
3
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243140
243140
PLS6-C50/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431402
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
50
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
-
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243128
243128
PLS6-C1/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431280
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
1
230
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
-
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243115
243115
PLS6-C1-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431150
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
1
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
-
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243130
243130
PLS6-C3/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431303
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
3
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.3
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243126
243126
PLS6-C40-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431266
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
40
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
4
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243121
243121
PLS6-C13-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431211
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
13
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
2.3
3
false
false
3
2
true
1
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
243134
243134
PLS6-C13/2-DC-MW
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082431341
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
2
2
13
220
440
4
0
DC
0
10
10
0 - 0
4.6
3
false
false
3
2
true
2
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청