피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
nLLK 08 N - Ex-self contained light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22
Cooper Crouse-Hinds EU
Lighting
Lineare luminaires
nLLK 08 Zone 2, 21, 22
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/b_area_illumination/b_1_lineare_luminaires/b_1_2_nllk/ex_notleuchte_2_21_22_asmtab.prj},{NB=13469236131_(1)},{IDNR=13469236131},{PRAX=108},{TYPE=2 x 36 W, 2/6-2},{NT=Ex-self contained light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22},{T1=Marking accd. to 2014/34/EU: <Ex> II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db},{T2=EC-Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 162/ Type Examination Certificate: BVS 09 ATEX E 147},{T3=IECEx Certificate of Conformity: IECEx BVS 11.0065 / IECEx BVS 12.0069},{T4=permissible ambient temperature: -25 °C up to +40 °C},{T5=Rated voltage: 220 V - 230 V AC},{T8=Luminous flux in emergency operation: 1040 lm (31 %)},{T9=Rated luminous flux of the lamp= 6700 lm depends on used lamps},{LOD=1},{AUS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Description
ⁿ/ₐ
T1
Marking accd. to 2014/34/EU
ⁿ/ₐ
T2
EC-Type Examination Certificate
ⁿ/ₐ
T3
IECEx Certificate of Conformity
ⁿ/ₐ
T4
Permissible ambient temperature
ⁿ/ₐ
T5
Rated voltage
ⁿ/ₐ
T8
Luminous flux in emergency operation
ⁿ/ₐ
T9
Rated luminous flux of the lamp
ⁿ/ₐ
T10
Degree of protection accd. to EN 60529
ⁿ/ₐ
T11
No. cable glands / threads
ⁿ/ₐ
T12
Connecting terminals
ⁿ/ₐ
T13
Enclosure material
ⁿ/ₐ
T14
Weight
ⁿ/ₐ
T15
Enclosure colour
ⁿ/ₐ
T16
Product description
ⁿ/ₐ
TP
Text for product group
ⁿ/ₐ
13469218001
13469218001
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
415 lm (30 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
4.5 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469218011
13469218011
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
415 lm (30 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 th...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469218031
13469218031
2 x 18 W, 1/6 1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
415 lm (30 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
4.5 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469218131
13469218131
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
415 lm (30 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469236001
13469236001
2 x 36 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
1040 lm (31 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469236011
13469236011
2 x 36 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +40 °C
220 V - 230 V AC
1040 lm (31 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 th...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469236031
13469236031
2 x 36 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
1040 lm (31 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13469236131
13469236131
2 x 36 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +40 °C
220 V - 230 V AC
1040 lm (31 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -3 h (2 x...
Emergency lighting lumina...
13470218001
13470218001
2 x 18 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
880 lm (65 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
4.5 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470218011
13470218011
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
880 lm (65 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 th...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470218031
13470218031
2 x 18 W, 1/6 1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
880 lm (65 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
5.4 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470218131
13470218131
2 x 18 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
880 lm (65 %)
2700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
6 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08018/18 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470236001
13470236001
2 x 36 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
1200 lm (36 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470236011
13470236011
2 x 36 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +40 °C
220 V - 230 V AC
1200 lm (36 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M25 cable gland, 2 th...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470236031
13470236031
2 x 36 W, 1/6-1
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +45 °C
220 V - 230 V AC
1200 lm (36 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
1 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
8.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
13470236131
13470236131
2 x 36 W, 2/6-2
Ex-self contained light f...
<Ex> II 3 G Ex nA de mb i...
BVS 09 ATEX E 162/BVS 09 ...
IECEx BVS 11.0065 / IECEx...
-25 °C up to +40 °C
220 V - 230 V AC
1200 lm (36 %)
6700 lm depends on used l...
IP66
2 x M20 metal thread with...
L1, L2, L3, L, N, PE, max...
glass-fibre reinforced po...
9.3 kg
RAL 7035 light gray
nLLK 08036/36 N -1.5 h (2...
Emergency lighting lumina...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
nLLK 08 V-CG-S - Ex-light fitting for fluorescent lamps (monitored) für Zon...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 15 - Ex-linear light fitting for zone 2/22 for LED tubes
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 516 - Wall socket for Zone 2, 16 A, GHG 516
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08 - Ex-pole mounting light fitting for fluorescent lamps for zone 2/2...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08018/18 - Ex-light fitting for fluorescent lamps (Ta ≤ +60 °C) for zo...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 64 - Flameproof enclosure IIB
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 32 A für Zone 1
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 10 - Ex-light fitting for T5 fluorescent lamps for zone 2/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 LED NE - Ex-self-contained pole mounting emergency light fitting wi...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
nLLK 08 - Ex-light fitting for fluorescent lamps for zone 2/21/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
ellk 92 V-CG-S - Ex-light fitting for fluorescent lamps (monitored) for zon...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
eLLK 92 NE - Ex-self-contained emergency light fitting (NE) for fluorescent...
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
AB 05 - Ex-d IIB bulkhead light fitting for Zone 1/21
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
GHG 511 - Ex-Stecker Zone 1; 16 A 3-polig
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청