Fig. B3373CTC - PVC Coated Cooper Tubing Riser Clamp (TOLCO Fig. 82PVC) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3373ctc_asmtab.prj},{NB=B3373CTC-2},{MODEL=B3373CT},{PS=2.00000000},{PS1=2},{FINISH=Dura-Copper},{L=10.438},{BS=3/8\"-16 x 11/4\"},{DL=150},{DLN=(.67)},{AWT=120},{AWTKG=(54.5)},{LOD=},{PPATH=parts/b3373ct_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
L
[인치]
LMM
L
[mm]
BS
Bolt Size
ⁿ/ₐ
DL
Desing Load
[Lbs.]
DLN
Desing Load
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3373CTC-1/2
B3373CTC-1/2
1/2
12.7
Dura-Copper
8.750
222.2
5/16"-18 x 1"
75
(.33)
72
(32.6)
B3373CTC-3/4
B3373CTC-3/4
3/4
19.0
Dura-Copper
9.063
230.2
5/16"-18 x 1"
75
(.33)
73
(33.2)
B3373CTC-1
B3373CTC-1
1
25.4
Dura-Copper
9.313
236.6
3/8"-16 x 1"
120
(.53)
74
(33.6)
B3373CTC-1 1/4
B3373CTC-1 1/4
1 1/4
31.8
Dura-Copper
9.625
244.5
3/8"-16 x 1"
150
(.67)
77
(34.8)
B3373CTC-1 1/2
B3373CTC-1 1/2
1 1/2
38.1
Dura-Copper
9.750
247.6
3/8"-16 x 11/4"
150
(.67)
111
(50.3)
B3373CTC-2
B3373CTC-2
2
50.8
Dura-Copper
10.438
265.1
3/8"-16 x 11/4"
150
(.67)
120
(54.5)
B3373CTC-2 1/2
B3373CTC-2 1/2
2 1/2
63.5
Dura-Copper
10.750
273.1
3/8"-16 x 11/4"
300
(1.33)
128
(58.1)
B3373CTC-3
B3373CTC-3
3
76.2
Dura-Copper
11.438
290.5
3/8"-16 x 11/4"
300
(1.33)
136
(61.5)
B3373CTC-3 1/2
B3373CTC-3 1/2
3 1/2
88.9
Dura-Copper
11.938
303.2
3/8"-16 x 11/4"
300
(1.33)
145
(65.7)
B3373CTC-4
B3373CTC-4
4
101.6
Dura-Copper
12.500
317.5
1/2"-13 x 13/4"
300
(1.33)
170
(77.3)
B3373CTC-5
B3373CTC-5
5
127.0
Dura-Copper
13.625
346.1
1/2"-13 x 2"
500
(2.22)
355
(161.0)
B3373CTC-6
B3373CTC-6
6
152.4
Dura-Copper
14.625
371.5
1/2"-13 x 2"
500
(2.22)
386
(175.1)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청