피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Type 4 Single-Door Enclosures - Type 4 Enclosures
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4 Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4/type_4_sd_enclos_asmtab.prj},{NB=30206-4},{A=30.00},{B=20.00},{C=6.00},{LOD=},{PPATH=parts/type_4_sd_enclos_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
A
A - Height
[인치]
AMM
A - Height
[mm]
BMM
B - Width
[mm]
CMM
C - Depth
[mm]
ES
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[인치]
ESMM
Enclosure Size - Height x Width x Depth - A x B x C
[mm]
G
Gauge
ⁿ/ₐ
16126-4
16126-4
16.00
406
305
152
16.00x12.00x6.00
406x305x152
16
20166-4
20166-4
20.00
508
406
152
20.00x16.00x6.00
508x406x152
16
24126-4
24126-4
24.00
610
305
152
24.00x12.00x6.00
610x305x152
16
30206-4
30206-4
30.00
762
508
152
30.00x20.00x6.00
762x508x152
14
36246-4
36246-4
36.00
914
610
152
36.00x24.00x6.00
914x610x152
14
42308-4
42308-4
42.00
1067
762
203
42.00x30.00x8.00
1067x762x203
14
483010-4
483010-4
48.00
1219
762
254
48.00x30.00x10.00
1219x762x254
14
60368-4
60368-4
60.00
1524
914
203
60.00x36.00x8.00
1524x914x203
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 4 & 12 Single-Door Wall-Mount Enclosures - Type 4 / 12 Premier Series ...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4X Stainless Steel Single-Door Enclosures - Type 4 X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4 / 12 Premier Series Enclosures, Panels
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Single-Door Enclosures, Half Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4X Single-Door Wall-Mount Enclosures - Type 4X Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Single-Door Enclosures, Full Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4 3PT Locking Nema Wall Mount
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 4 Double-Door Floor-Standing - Type 4 Panel Enclosures
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Double-Door Enclosures, Full Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Enclosures, Miscellaneous Accessories - Type 12 / 13 ...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Double-Door Enclosures, Half Panel Accessories - Type...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Enclosures, Side Panel Accessories - Electrical Enclo...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Single & Double-Door Enclosures, Full Swing Panel Acc...
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Free-Standing Enclosures, Center Post Accessories - Type 12 / 13 En...
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청