피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
AP T36
Comepi
Limit Switches
AP
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/ap/ap_t36.prj},{NB=AP3T3640X21P},{NBCUSTOM=AP3T3640X21P},{WIDTH=30},{UI=400},{GINQ=3},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=5},{B10D=10},{SHA256=oJJ+AckAwiU6dHZDE6doRXiv0nPXCsKB/4spL/7SuNk=},{INAME=ap3t3640x21p},{NAME=ap3t3640x21p},{NNCUSTOM=AP_T36},{LINACUSTOM=AP3T3640X21P},{CODE=AP3T3640X21P},{STEPFILE=STP_AP_T36},{PNGFILE=IMG_AP_T36},{DWGFILE=AP_T36_X21P},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{INLETS=Una entrata cavi filettata per pressacavo PG11},{IP=IP65},{ACT=Leva con rotella in nylon su pistoncino in acciaio con cuffia antipolvere},{MATHEAD=Testina termoplastica},{CONTACTS=Contatti non sovrapposti ad azione lenta (2NO + 1NC )},{APP=IMQ - cULus - CCC - EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
MATCASING
Casing Material
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
INLETS
Electrical connections
ⁿ/ₐ
IP
IP Degree of Protection
ⁿ/ₐ
ACT
Actuating Head
ⁿ/ₐ
MATHEAD
Head Material
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Microswitch
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
DIR
Reference Directives
ⁿ/ₐ
STDR
Reference Standards
ⁿ/ₐ
TEMP
Operating Temperatures
[°C]
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
[°C]
SHOCK
Protection against electric shocks
[Classe (secondo IEC 60536)]
UI
Rated Insulating Voltage Ui
[V]
GINQ
Pollution Degree
ⁿ/ₐ
UL50
Contact rating according to UL50
ⁿ/ₐ
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
[kV]
ITH
Conventional thermal current in free air Ith
[A (θ < 40°C)]
CTOCTO
Short circuit protection
[A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))]
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
[Secondo IEC 60947-5-1]
IEDC
DC-13 operating currents
[Secondo IEC 60947-5-1]
FREQCOMM
Switching Frequency
[Cicli/ora]
RESCONT
Resistance Between Contacts
[mΩ]
TERMN
Connecting Terminals
ⁿ/ₐ
CABLES
Connecting Cables Dimensions
[mm²]
PROT
Protective Conductor Terminal
ⁿ/ₐ
MARK
Marking Terminals
ⁿ/ₐ
MECC
Mechanical Durability
[Milioni di manovre]
B10D
B10d
[Milioni di manovre]
AP1T3640W02
AP1T3640W02
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640W03P
AP1T3640W03P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640W20
AP1T3640W20
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640X11
AP1T3640X11
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640X12P
AP1T3640X12P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640X21P
AP1T3640X21P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640Y11
AP1T3640Y11
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640Z02
AP1T3640Z02
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Snap action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T3640Z11
AP1T3640Z11
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Snap action contacts (1NO...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W02
AP1T36W02
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W02M
AP1T36W02M
Reinforced thermoplastic
30
4 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 120V - 4A / 40...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
4 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W03P
AP1T36W03P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W03PM
AP1T36W03PM
Reinforced thermoplastic
30
8 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 3N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W20
AP1T36W20
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36W20M
AP1T36W20M
Reinforced thermoplastic
30
4 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Slow action contacts ( 2N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
4 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X11
AP1T36X11
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X11M
AP1T36X11M
Reinforced thermoplastic
30
4 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
4 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X12P
AP1T36X12P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X12PM
AP1T36X12PM
Reinforced thermoplastic
30
8 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X21P
AP1T36X21P
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36X21PM
AP1T36X21PM
Reinforced thermoplastic
30
8 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Non-overlapping slow acti...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
30
3
Class II
0.8
2
2
24V - 2A
24V - 2A
3600
25
8 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36Y11
AP1T36Y11
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
500
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36Y11M
AP1T36Y11M
Reinforced thermoplastic
30
4 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Overlapping slow action c...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
4 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36Z02
AP1T36Z02
Reinforced thermoplastic
30
One cable inlet for PG13....
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Snap action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
400
3
A600 - Q600
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
AP1T36Z02M
AP1T36Z02M
Reinforced thermoplastic
30
4 poles M12 male connecto...
IP65
Nylon roller lever on sta...
Thermoplastic head
Snap action contacts ( 2N...
EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class II - Double insulat...
250
3
Class II
2.5
4
4
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
24V - 4A / 125V - 0.55A /...
3600
25
4 poles M12 male connecto...
/
/
According to IEC 60947-5-...
5
10
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청