피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M18 Plug
Carlo Gavazzi
Sensors
Ultrasonic Sensors
M18 Sensors Plastic Housing
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/ultrasonic_sensors/m18_sensors_plastic_housing/m18_plug.prj},{NB=UA18CAD22NGM1TI},{SHA256=a9o+nOWkwy6aeOiQKUUTd6BsSLyoGc81yM/I3JHUTyE=},{INAME=ua18cad22ngm1ti},{NAME=ua18cad22ngm1ti},{NNCUSTOM=UA18PP},{NTCUSTOM=M18 Ultrasonic plastic},{NBCUSTOM=UA18CAD22NGM1TI},{LINACUSTOM=UA18CAD22NGM1TI},{STEPFILE=3D_UA18CAD_Plug.stp},{PNGFILE=UA18CSD03_P_plug.png},{CODE=UA18CAD22NGM1TI},{SENS=200÷2200},{BLD=200},{ANOUT=4÷20 mA},{SWOUT=NPN},{PW=15÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=50},{CON=M12 plug},{HOU=M18, cylindric, plastic},{DIM1=18},{DIM2=77.7},{IP=IP67},{TMP=-20°÷+60°C/-4°÷+140°F},{DS=ua18cad04ngm1ti.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SENS
Sensing range
[mm]
BLD
Blind zone
[mm]
ANOUT
Analogue output
ⁿ/ₐ
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
PW
Rated voltage
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
UA18CAD04NGM1TI
UA18CAD04NGM1TI
50÷400
50
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04NKM1TI
UA18CAD04NKM1TI
50÷400
50
0÷10 V
NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04NPM1TI
UA18CAD04NPM1TI
50÷400
50
-
2x NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PGM1TI
UA18CAD04PGM1TI
50÷400
50
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PKM1TI
UA18CAD04PKM1TI
50÷400
50
0÷10 V
PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD04PPM1TI
UA18CAD04PPM1TI
50÷400
50
-
2x PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NGM1TI
UA18CAD09NGM1TI
100÷900
100
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NKM1TI
UA18CAD09NKM1TI
100÷900
100
0÷10 V
NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09NPM1TI
UA18CAD09NPM1TI
100÷900
100
-
2x NPN
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PGM1TI
UA18CAD09PGM1TI
100÷900
100
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PKM1TI
UA18CAD09PKM1TI
100÷900
100
0÷10 V
PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD09PPM1TI
UA18CAD09PPM1TI
100÷900
100
-
2x PNP
15÷30
100
45
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NGM1TI
UA18CAD22NGM1TI
200÷2200
200
4÷20 mA
NPN
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NKM1TI
UA18CAD22NKM1TI
200÷2200
200
0÷10 V
NPN
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22NPM1TI
UA18CAD22NPM1TI
200÷2200
200
-
2x NPN
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PGM1TI
UA18CAD22PGM1TI
200÷2200
200
4÷20 mA
PNP
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PKM1TI
UA18CAD22PKM1TI
200÷2200
200
0÷10 V
PNP
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CAD22PPM1TI
UA18CAD22PPM1TI
200÷2200
200
-
2x PNP
15÷30
100
50
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
77.7
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03AGM1TI
UA18CSD03AGM1TI
40÷300
40
4÷20 mA
-
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03AKM1TI
UA18CSD03AKM1TI
40÷300
40
0÷10 V
-
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03NPM1TI
UA18CSD03NPM1TI
40÷300
40
-
NPN
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD03PPM1TI
UA18CSD03PPM1TI
40÷300
40
-
PNP
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08AGM1TI
UA18CSD08AGM1TI
80÷800
80
4÷20 mA
-
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08AKM1TI
UA18CSD08AKM1TI
80÷800
80
0÷10 V
-
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
UA18CSD08NPM1TI
UA18CSD08NPM1TI
80÷800
80
-
NPN
10÷30
100
35
M12 plug
M18, cylindric, plastic
18
60.4
IP67
-20°÷+60°C/-4°÷+140°F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M18 Cable
Carlo Gavazzi
25.03.2021
M18 Plug
Carlo Gavazzi
25.03.2021
M18 Cable
Carlo Gavazzi
25.03.2021
Machine Vision
Balluff
21.06.2024
Cable - temperature sensor
BELIMO EMEA
01.03.2024
GN 743.7 - Oil Sight Glasses with Conical Thread, Brass, up to 100 °C, Type...
JW Winco
02.04.2024
M30 Cable
Carlo Gavazzi
25.03.2021
M30 Non-Flush Plug
Carlo Gavazzi
01.03.2022
M30 Non-Flush Cable
Carlo Gavazzi
01.03.2022
M30 Flush Plug
Carlo Gavazzi
01.03.2022
M30 Non-Flush Plug
Carlo Gavazzi
01.03.2022
M30 Non-Flush Cable
Carlo Gavazzi
01.03.2022
9232A... - Surface Strain Sensor
Kistler
17.05.2024
9240A - Quartz Transverse Measuring Pin
Kistler
17.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청