피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P530 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p530.prj},{NB=P53050.VZM10X070},{SHA256=VAMg1U0kqQeNhmlnCE8myPzhhhXuznZAiY74WycPYAM=},{INAME=p530502evzm10x070},{NAME=p53050.vzm10x070},{NNCUSTOM=P530},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4},{NBCUSTOM=P53050.VZM10X070},{LINACUSTOM=P53050.VZM10X070},{STEPFILE=P53050VZM10X070.step},{PNGFILE=P530.png},{DWGFILE=P530.dwg},{CODE=P53050.VZM10X070},{MIS01=50},{MIS02=13.5},{MIS03=23},{MIS04=13},{MIS05=5},{MIS06=12.4},{MIS07=M10},{MIS08=70},{MIS09=215},{MIS10=23000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P53040.VZM08X45
XIPDHFnl2RYWQ9gsG4vNMYj+K...
p530402evzm08x45
P53040.VZM08X45
40
11.5
20
13
5
12.4
M8
45
132
13000
P53040.VZM08X70
LcU8ezcv47tQpOhq9Zt9dxxvS...
p530402evzm08x70
P53040.VZM08X70
40
11.5
20
13
5
12.4
M8
70
139
13000
P53040.VZM10X045
/94opXE/ta0I6OSDCYzNIy2NX...
p530402evzm10x045
P53040.VZM10X045
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
45
140
23000
P53040.VZM10X070
4lMPYJ9IyXgRsDXt2E8/EoCCO...
p530402evzm10x070
P53040.VZM10X070
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
70
152
23000
P53040.VZM10X100
1c85GObfE0xG48OuOG/k9rLPK...
p530402evzm10x100
P53040.VZM10X100
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
100
179
23000
P53040.VZM12X045
boPsGVH73JZQUPi/ppeTVZ+u/...
p530402evzm12x045
P53040.VZM12X045
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
45
149
23000
P53040.VZM12X070
oXCoR7IrhJhGFZuWwCb6sUb/F...
p530402evzm12x070
P53040.VZM12X070
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
70
168
23000
P53040.VZM12X100
Ld+D//yTtWfIpri4OKhcE7NRf...
p530402evzm12x100
P53040.VZM12X100
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
100
188
23000
P53050.VZM08X045
io6jsgwoLv0NAvVZR48FfA4ZX...
p530502evzm08x045
P53050.VZM08X045
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
45
195
13000
P53050.VZM08X070
GDk6uOydwZkOY58gDAVRP6lp5...
p530502evzm08x070
P53050.VZM08X070
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
70
202
13000
P53050.VZM10X045
a+N0ZkIEpQcVykv6iTMPvweWp...
p530502evzm10x045
P53050.VZM10X045
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
45
203
23000
P53050.VZM10X070
VAMg1U0kqQeNhmlnCE8myPzhh...
p530502evzm10x070
P53050.VZM10X070
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
70
215
23000
P53050.VZM10X100
bssm7gr273ROJNsuRY+E6b/jE...
p530502evzm10x100
P53050.VZM10X100
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
100
240
23000
P53050.VZM12X045
3h1F4jYqLE3F6tsoRHZYzysgV...
p530502evzm12x045
P53050.VZM12X045
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
45
212
32000
P53050.VZM12X070
i38c4v4WfjBPhe1GiifxMh+YY...
p530502evzm12x070
P53050.VZM12X070
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
70
231
32000
P53050.VZM12X100
JTvBW2qv1edBkGrJMRDB/N8kg...
p530502evzm12x100
P53050.VZM12X100
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
100
251
32000
P53060.VZM08X045
13B4xnG3YFzlqRev+8TVCJfub...
p530602evzm08x045
P53060.VZM08X045
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
45
295
13000
P53060.VZM08X070
x/IRjNzXYLa3w8137nYRBXus0...
p530602evzm08x070
P53060.VZM08X070
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
70
302
13000
P53060.VZM10X045
cOLjfUVw7eqKLnRoIsmdT19OA...
p530602evzm10x045
P53060.VZM10X045
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
45
303
23000
P53060.VZM10X070
O8BGadAWw4L+AAZh9cNVpl042...
p530602evzm10x070
P53060.VZM10X070
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
70
315
23000
P53060.VZM10X100
gcJmYLEv+3xMg2CMFuU1h396E...
p530602evzm10x100
P53060.VZM10X100
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
100
340
23000
P53060.VZM12X045
MjrTIzLR58aaLoZVBpZUp9G6o...
p530602evzm12x045
P53060.VZM12X045
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
45
312
23000
P53060.VZM12X070
xVavtio+DbdPOwA/rJNsV+6vn...
p530602evzm12x070
P53060.VZM12X070
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
70
331
23000
P53060.VZM12X100
40E9CrGZ3Gx2XOQnojbbTgL28...
p530602evzm12x100
P53060.VZM12X100
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
100
351
23000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
Form AS - Push and Pull straight-line action
Speedyblock
14.05.2024
05000617000 - Articulated foot with adjustment spindle
SToxxparts
31.05.2022
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
GN343.2 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type OS, wit...
Berger Tools
22.05.2023
P541 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
27790 - Levelling feet steel or stainless steel
norelem
30.05.2024
27791-05 - Levelling feet Hygienic DESIGN
norelem
30.05.2024
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0741 - Levelling feet stainless steel for sterile areas
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청