피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20201 - Spring plungers with ball and hex socket (HALDER EH 22030.), stainless steel 1.4305, standard spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 20201, BN 20202 Spring plungers with ball and hex socket
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_20201_20202/bn_20201_asmtab.prj},{NB=BN 20201 3354144 spring plunger M8 (1.5)},{CNSORDERNO=3354144},{BNARTNR=3354144},{BNARTNR1=300153136},{BNNORM1=HALDER EH 22030.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder INOX},{BNMAT=INOX 1.4305 - Kugel und Feder INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22030.0208},{AUS=Standard-Federkraft},{D1=M8},{DNDM=8},{DKDM=6.466},{D2=4.5},{L=18},{S=1.5},{SW=4.0},{F1=18.0},{F2=31.0},{G=4.1},{A=2.000},{AA=120.000},{SWS=4.6188},{SWT=4.000},{B=2.4855},{BB=60.000},{BR=23.000},{PPATH=bn_20201_asmtpl.prj},{S1=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
BN 20201 3828672 spring p...
3828672
300163430
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0203
Standard spring pressure
M3
1.5
8
1.5
3.0
4.5
0.2
BN 20201 3354140 spring p...
3354140
300153530
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0204
Standard spring pressure
M4
2.5
12
2.0
8.5
14.0
0.8
BN 20201 3354142 spring p...
3354142
300156159
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0205
Standard spring pressure
M5
3.0
14
2.5
8.0
14.0
1.3
BN 20201 3354143 spring p...
3354143
300156158
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0206
Standard spring pressure
M6
3.5
15
3.0
11.0
18.0
1.9
BN 20201 3354144 spring p...
3354144
300153136
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0208
Standard spring pressure
M8
4.5
18
4.0
18.0
31.0
4.1
BN 20201 3354145 spring p...
3354145
300153137
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0210
Standard spring pressure
M10
6.0
23
5.0
24.0
45.0
8.2
BN 20201 3354147 spring p...
3354147
300172479
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0212
Standard spring pressure
M12
8.0
26
6.0
26.0
49.0
13
BN 20201 7900019 spring p...
7900019
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0216
Standard spring pressure
M16
10.0
33
8.0
41.0
86.0
32
BN 20201 7900018 spring p...
7900018
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0220
Standard spring pressure
M20
12.0
43
10.0
56.0
111.0
67
BN 20201 7900017 spring p...
7900017
HALDER EH 22030.
Stainless steel 1.4305 - ...
22030.0224
Standard spring pressure
M24
15.0
48
12.0
81.0
151.0
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청