Bimba ISO 6432 - Air Cylinders
Bimba Products
Virtual Sample Case
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/virtual_sample_case/em_iso6432_asmtab.prj},{NB=EM-12-1-N(F,MN-2)(F,RN-2)},{BORE=12},{M1D=68.7},{M2D=75.0},{MND=97.0},{QADD=4.7},{M2C=0.0},{M3C=0.0},{MNC=0.0},{M4N=68.7},{M5U=77.0},{M4NSZ=67.20},{M5USZ=75.50},{ESZADD=26.5},{M6N=60.2},{M7U=68.5},{ERADD=29.0},{FML=4.00000},{FLML=4.00000},{RNL=5.00000},{RCL=12.00000},{D=16},{D1=20},{D22=6},{D33=13},{E=18},{F=17},{G=2},{H12=24},{H11=21},{J1=5.4},{K=6},{L=14},{P=10},{Q=5},{N1=8},{SS1=3.6},{T1=6},{W1=12},{M11D=68.7},{MD1=73.4},{M22D=75},{M33D=0.0},{MN11D=97},{M44=67.2},{M55=75.5},{ADD451=26.5},{SEALS=},{TYPE=EM},{STROKE=1},{ACTING=},{DER=},{MNT=N},{CUSH=},{NR=},{M=M},{Y=},{NT=},{S=},{MT1=},{T2=},{MT3=},{T4=},{EE=},{EEL=0},{FM=},{FLM=},{CF=},{RC=},{RN=F,RN-2},{SRE=},{RCO=},{MN=F,MN-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNA
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
N
[mm]
R
ⁿ/ₐ
SS
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
M11
M1
[mm]
M22
M2
[mm]
M33
M3
[mm]
MN11
MN
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
EM-10-1-N
EM-10-1-N
(MN-1)(RN-1)
10
M4x0.7
-
M12x1.25
12
17
4
11
15
12
2
16
0
-
6
12
10
5
-
M5x0.8
-
-
-
-
59.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EM-12-1-N
EM-12-1-N
(MN-2)(RN-2)
12
M6x1.0
4
M16x1.5
16
20
6
13
18
17
2
24
0
-
6
14
10
5
-
M5x0.8
-
-
-
5
69.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EM-16-1-N
EM-16-1-N
(MN-2)(RN-2)
16
M6x1.0
4
M16x1.5
16
20
6
17
18
17
2
24
0
-
6
14
13
5
-
M5x0.8
-
-
-
5
75.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EM-20-1-N
EM-20-1-N
(MN-3)(RN-3)
20
M8x1.25
4
M22x1.5
22
28
8
21
24
19
3
25
0
-
8
19
19
7
-
G1/8
-
-
-
6
85.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
EM-25-1-N
EM-25-1-N
(MN-3)(RN-4)
25
M10x1.25
4
M22x1.5
22
30
10
26
27
22
3
30
0
-
8
20
22
8
-
G1/8
-
-
-
8
93.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청