품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN222 EH - Hinges, with 4 indexing positions, Type EH
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges, lockable
GN222
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_feststellbar/gn222/gn222_eh_asmtab.prj},{NB=Scharnier, mit 4 Raststellungen GN222-50-65-EH (0)},{ARTNR=GN222-50-65-EH},{PARTNUMBER=GN 222-50-65-EH},{NORMNR=GN 222},{ROT=0},{L1=50},{L2=65},{L3=18,5},{D1=6.5},{D2=5},{H1=12},{H2=10},{H3=6},{M1=30},{M2=45},{T=5},{PPATH=gn222_asmtpl.prj},{VER=2},{WEIGHT=0.0380},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scharnier, mit 4 Raststel...
GN222-50-65-EH
50
65
18,5
6.5
5
12
10
6
30
45
5
0.0380
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Special hinge ET 582 - Special hinge ET 582
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청