피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ak2660 9rg - Bel Power Solutions
Bel Fuse
Power Solutions
AK2660-9RG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ak2660_9rg/ak2660_9rg.prj},{NB=AK2660-9RG},{PN=AK2660-9RG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 24/24VDC, 2.5/2.5A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant},{POWER=120},{VIN=kol.35},{OV=24/24},{OC=2.5/2.5},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00091__k2dseries}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
VIN
Voltage Input
[VDC]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
OT
Operating Temperature
[°C]
AK2660-9RG
AK2660-9RG
DC-DC Rugged Melcher™ Cas...
120
kol.35
24/24
2.5/2.5
-40 to 71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
HTSW Series - HTSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post ...
Samtec
16.02.2023
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
FWJ Series - FWJ Series - (3,96 mm) .156" Power Headers & Board Stackers
Samtec
12.08.2019
ZW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, Custom Tail
Samtec
14.09.2020
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
FTR Series - .050" X .100" Surface Mount Micro Terminal Strip
Samtec
20.09.2023
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
ESW Series - ESW Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
ESQT Series - ESQT Series - (2,00 mm) .0787'' Flexible Elevated Socket Stri...
Samtec
01.08.2018
MLE - MLE Series - (1,00 mm) .0394" Rugged Reliable Micro Sockets
Samtec
02.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청