피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Chain couplings - DIN 8187 - Chain couplings - DIN 8187
BEA Ingranaggi
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/chain_couplings_din_8187_asmtab.prj},{NB=GC112018},{DESCRIPTION=GC 08 18},{CNSORDERNO=GC112018},{ISO=08B-2},{P=12.700},{Z=18/18},{DM=56},{D1=12},{A=28},{E=85.0},{L=62.7},{H=21.1},{MT=240},{PN=0.0246},{KG=1.49},{C=1.300},{R3=13.000},{DE=78.000},{DP=73.140},{B1=7.200},{XB1=7.750},{XA2=31.000},{XD1=8.510},{XG=11.810},{XD2=4.450},{PPATH=chain_couplings_din_8187_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
Chain ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
MT
Mt
[Nm]
PN
P/n
[kw/rpm]
KG
[kg]
GC109014
GC 06 14
GC109014
06B-2
9.525
14/14
31
8
25
51.0
55.0
15.6
60
0.0062
0.42
GC109018
GC 06 18
GC109018
06B-2
9.525
18/18
43
10
28
63.1
61.0
15.6
95
0.0097
0.79
GC112014
GC 08 14
GC112014
08B-2
12.700
14/14
41
10
28
68.9
62.7
21.1
150
0.0154
0.88
GC112018
GC 08 18
GC112018
08B-2
12.700
18/18
56
12
28
85.0
62.7
21.1
240
0.0246
1.49
GC115018
GC 10 18
GC115018
10B-2
15.875
18/18
70
14
30
106.2
67.5
25.7
380
0.0246
2.52
GC119018
GC 12 18
GC119018
12B-2
19.050
18/18
80
16
35
125.8
78.4
30.6
600
0.0616
4.01
GC119024
GC 12 24
GC119024
12B-2
19.050
24/24
90
20
40
162.1
88.4
30.6
940
0.0965
6.39
GC125018
GC 16 18
GC125018
16B-2
25.400
18/18
100
20
45
167.3
105.7
48.1
1480
0.1519
9.44
GC125024
GC 16 24
GC125024
16B-2
25.400
24/24
110
20
50
215.6
115.7
48.1
2350
0.2413
14.82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chain Couplings - Chain Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
Chain couplings - mit Kettenräder und Rollenkette aus Stahl nach DIN 8187 -...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Chain couplings - Chain couplings
Wippermann
11.11.2021
MAE-KETTEN-KPL-GEH - Chain Couplings with Casing
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KETTEN-KPL - Chain Couplings, Steel, with double-strand chain DIN ISO 6...
MÄDLER
26.04.2024
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CR
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
Chain Couplings
Dodge
24.02.2022
Standard hub - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
KC - 1
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
CR Stalinless steel type
Tsubakimoto Chain Co.
04.02.2022
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 16B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
DSF - Slip friction clutch with chain coupling - Torque up to 2600Nm
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청