피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK40 - Locking assemblies not self-centering ''BK 40''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk40_asmtab.prj},{NB=BK040075115},{DXD=75 x 115},{D=75},{DD=115},{CNSORDERNO=BK040075115},{L1=24},{L2=28},{B=38},{MT=5727},{FASS=153},{PW=250},{PN=163},{N=14},{SCREW=M10x25},{MS=69.0},{KG=1.33},{PPATH=locking_assemblies_bk40_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BK040019047
19 x 47
BK040019047
17
20
26
298
31
286
116
8
M6x18
14.9
0.25
BK040020047
20 x 47
BK040020047
17
20
26
313
31
272
116
8
M6x18
14.9
0.24
BK040022047
22 x 47
BK040022047
17
20
26
345
31
247
116
8
M6x18
14.9
0.23
BK040024050
24 x 50
BK040024050
17
20
26
424
35
255
123
9
M6x18
14.9
0.26
BK040025050
25 x 50
BK040025050
17
20
26
441
35
245
123
9
M6x18
14.9
0.25
BK040028055
28 x 55
BK040028055
17
20
26
549
39
243
124
10
M6x18
14.9
0.30
BK040030055
30 x 55
BK040030055
17
20
26
588
39
227
124
10
M6x18
14.9
0.29
BK040032060
32 x 60
BK040032060
17
20
26
752
47
255
136
12
M6x18
14.9
0.30
BK040035060
35 x 60
BK040035060
17
20
26
822
47
233
136
12
M6x18
14.9
0.32
BK040038065
38 x 65
BK040038065
17
20
26
1042
55
250
146
14
M6x18
14.9
0.36
BK040040065
40 x 65
BK040040065
17
20
26
1097
55
238
146
14
M6x18
14.9
0.34
BK040042075
42 x 75
BK040042075
20
24
32
1740
83
291
163
12
M8x22
35.0
0.48
BK040045075
45 x 75
BK040045075
20
24
32
1864
83
271
163
12
M8x22
35.0
0.57
BK040048080
48 x 80
BK040048080
20
24
32
1988
83
254
153
12
M8x22
35.0
0.59
BK040050080
50 x 80
BK040050080
20
24
32
2071
83
244
153
12
M8x22
35.0
0.60
BK040055085
55 x 85
BK040055085
20
24
32
2658
97
259
168
14
M8x22
35.0
0.63
BK040060090
60 x 90
BK040060090
20
24
32
2900
97
238
158
14
M8x22
35.0
0.69
BK040065095
65 x 95
BK040065095
20
24
32
3587
110
250
171
16
M8x22
35.0
0.73
BK040070110
70 x 110
BK040070110
24
28
38
5345
153
268
171
14
M10x25
69.0
1.26
BK040075115
75 x 115
BK040075115
24
28
38
5727
153
250
163
14
M10x25
69.0
1.33
BK040080120
80 x 120
BK040080120
24
28
38
6108
153
235
156
14
M10x25
69.0
1.40
BK040085125
85 x 125
BK040085125
24
28
38
7417
175
252
172
16
M10x25
69.0
1.49
BK040090130
90 x 130
BK040090130
24
28
38
7854
175
238
165
16
M10x25
69.0
1.53
BK040095135
95 x 135
BK040095135
24
28
38
9326
196
254
179
18
M10x25
69.0
1.62
BK040100145
100 x 145
BK040100145
26
33
45
11362
227
258
178
14
M12x30
123.3
2.01
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Locking assemblies BK70 - Locking assemblies self-centering ''BK 70''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK45 - Locking assemblies not self-centering ''BK 45''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-9 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK61 - Locking assemblies self-centering ''BK 61''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK13 - Locking assemblies self-centering ''BK 13''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK16 - Locking assemblies self-centering ''BK 16''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 27-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK80 - Locking assemblies self-centering ''BK 80''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK71 - Locking assemblies self-centering ''BK 71''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Couplings backlash ''GEB SG'' finished bore - Flexible couplings backlash ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Locking assemblies BK40 in stainless steel - Locking assemblies not self-ce...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Timing belt pulleys with pilot bore 8M-30 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청