피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK29.0034 - Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Stahl
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0034.prj},{NB=BK29.0034.08010},{SHA256=J/kuA6cYcrByv8JZHoYEpTtVDOSgeftaJC7RQBI/GSM=},{INAME=bk29_0034_08010},{NAME=bk29_0034_08010},{ID=bk29_0034_08010},{ARTNR=BK29.0034.08010},{DESC=Rastbolzen mit Arretierung, Ausführung Stahl},{D=16},{SW=8},{D1=5},{D2=M 8 x 1,0},{L1=43.5},{F1=5},{F2=22},{L2=5},{L3=16},{L4=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser (D)
[mm]
SW
Schlüsselweite (SW)
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser Raststift (d1)
[mm]
D2
Gewinde (d2)
ⁿ/ₐ
L1
Gesamtlänge (l1)
[mm]
F1
Federkraft Anfang (F1)
[N]
F2
Federkraft Ende (F2)
[N]
L2
Länge Raststift (l2)
[mm]
L3
Gewindelänge (l3)
[mm]
L4
Antriebshöhe (l4)
[mm]
BK29.0034.06000
BK29.0034.06000
Rastbolzen mit Arretierun...
12
6
4
M 6
33.0
3
12
4
12
7.0
BK29.0034.060075
BK29.0034.060075
Rastbolzen mit Arretierun...
12
6
4
M 6 x 0,75
33.0
3
12
4
12
7.0
BK29.0034.08000
BK29.0034.08000
Rastbolzen mit Arretierun...
16
8
5
M 8
43.5
5
22
5
16
9.5
BK29.0034.08010
BK29.0034.08010
Rastbolzen mit Arretierun...
16
8
5
M 8 x 1,0
43.5
5
22
5
16
9.5
BK29.0034.10000
BK29.0034.10000
Rastbolzen mit Arretierun...
18
10
6
M 10
52.0
5
22
6
20
10.5
BK29.0034.10010
BK29.0034.10010
Rastbolzen mit Arretierun...
18
10
6
M 10 x 1,0
52.0
5
22
6
20
10.5
BK29.0034.12000
BK29.0034.12000
Rastbolzen mit Arretierun...
21
12
8
M 12
64.0
6
22
8
24
13.5
BK29.0034.12015
BK29.0034.12015
Rastbolzen mit Arretierun...
21
12
8
M 12 x 1,5
64.0
6
22
8
24
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 817.4 - Indexing plungers, with T-Handle, Type CK, with rest position, w...
Elesa+Ganter
21.06.2024
EH 22120. - Index Plungers simple finish / with knob no locking
Halder
22.12.2022
GN 817 - Indexing plungers with red knob, Type B without rest position, wit...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 817 - Indexing plungers, Type B without rest position, without lock nut
Ganter
19.06.2024
BK29.0033.INOX - Index bolts without stop, stainless steel quality
Bäcker
04.08.2022
BK29.0035.INOX - Index bolts with stop, stainless steel quality
Bäcker
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청