피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à tôle et vis autoperçeuses
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux_auto/62434.prj},{NB=acton_624344,8X13},{REF=624344,8X13},{DXL=4.8x13},{MAT=Inox A2},{D=4.8},{L=13.0},{DC=10.5},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=3.700},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 624343,5X9,5
624343,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
3.5
9.5
8.3
2.64
5.5
3.40
Acton 624343,5X13
624343,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13.0
8.3
2.64
5.5
3.40
Acton 624343,5X16
624343,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
16.0
8.3
2.64
5.5
3.40
Acton 624343,5X19
624343,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19.0
8.3
2.64
5.5
3.40
Acton 624343,5X25
624343,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25.0
8.3
2.64
5.5
3.40
Acton 624343,9X13
624343,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
13.0
8.3
2.64
5.5
3.45
Acton 624343,9X16
624343,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
16.0
8.3
2.64
5.5
3.45
Acton 624343,9X19
624343,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
19.0
8.3
2.64
5.5
3.45
Acton 624343,9X25
624343,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
25.0
8.3
2.64
5.5
3.45
Acton 624343,9X32
624343,9X32
3.9x32
Inox A2
3.9
32.0
8.3
2.64
5.5
3.45
Acton 624344,2X13
624344,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,2X16
624344,2X16
4.2x16
Inox A2
4.2
16.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,2X19
624344,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,2X25
624344,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,2X32
624344,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,2X38
624344,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38.0
8.8
3.10
7.0
4.10
Acton 624344,8X13
624344,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X16
624344,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
16.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X19
624344,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X22
624344,8X22
4.8x22
Inox A2
4.8
22.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X25
624344,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X32
624344,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X38
624344,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624344,8X50
624344,8X50
4.8x50
Inox A2
4.8
50.0
10.5
3.58
8.0
4.30
Acton 624345,5X19
624345,5X19
5.5x19
Inox A2
5.5
19.0
11.0
4.28
8.0
5.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
Reference 62413 - Hexagon head tapping screw form C DIN 7976 - Stainless st...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Reference 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
02.08.2019
Model 62441 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K - A...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modéle 212434 - Self drilling hexagon head screw with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
03.04.2024
Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Model 34791 - DRILLEX HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREW ZINC PLA...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
DIN 933 (ISO 4017) - FN 8270 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Modèle 34791 - Vis autoperceuse DRILLEX® tête hexagonale à embase - Acier Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 K - FN 6016 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping sc...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 33341 - Countersunk serrated head self drilling screw six lobe re...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청